DOCA0006DE-08

Einheitentabelle

Die Modbus-Registerliste enthält die folgenden Datentypen:

Typ

Beschreibung

Bereich

UInt16

16-Bit-Integer ohne Vorzeichen

0 bis 65535

Int16

16-Bit-Integer mit Vorzeichen

-32768 bis +32767

UInt32

32-Bit-Integer ohne Vorzeichen

0 bis 4 294 967 295

Int64

64-Bit-Integer ohne Vorzeichen

0 bis 18 446 744 073 709 551 615

UTF8

8-Bit-Feld

Multibyte-Zeichencodierung für Unicode

Float32

32-Bit-Wert

IEEE-Standarddarstellung für Fließzahlen (mit einfacher Genauigkeit)

Bitmap

DATETIME

Siehe die nachstehende Tabelle

DATETIME-Format:

Wort

Bits

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

Reserviert

R4 (0)

Jahr (0–127)

2

0

Monat (1–12)

WT (0)

Tag (1–31)

3

SO (0)

0

Stunde (0–23)

iV

0

Minute (0–59)

4

Millisekunde (0–59999)

R4:

Jahr:

Monat:

Tag:

Stunde:

Minute:

Millisekunde:

WT (Wochentag):

SO (Sommerzeit):

iV (Gültigkeit der empfangenen Daten):

Reserviertes Bit

7 Bits (Jahr ab 2000)

4 Bits

5 Bits

5 Bits

6 Bits

2 Oktette

1–7: Sonntag bis Samstag

Bit ist 0, wenn dieser Parameter nicht verwendet wird.

Bit ist 0, wenn dieser Parameter ungültig ist oder nicht verwendet wird.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.