Módulo de interface SIL
Valores calculados do Módulo de interface SIL * (SIM)
|
Arquitetura |
SIM |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PFH* |
PFD* |
SFF* |
HFT* |
MTTFd (anos) |
DC* |
|
|
Categoria de fiação 1* |
2,10 – 10 |
2,10 – 5 |
> 90% |
1 |
17.459 |
Não relevante |
|
Categoria de fiação 2 |
> 99% |
90% |
||||
|
Categoria de fiação 3 |
> 99% |
90% |
||||
|
Categoria de fiação 4 |
99% |
99% |
||||
Os requisitos arquitetônicos definidos na Tabela 3 da IEC 61508-2 e na Tabela 5 da EN 62061 são atendidos para níveis até SIL 3.