Tolerância a falhas de hardware (HFT) e Fração de falha de segurança (SFF)
Dependendo do SIL * do sistema relacionado à segurança, a norma IEC 61508 requer uma tolerância a falhas de hardware (HFT) específica em conexão a uma proporção específica de falhas de segurança, mostrada como Fração de falha de segurança (SFF).
A HFT é a capacidade de um sistema de executar a função de segurança necessária a despeito da presença de uma ou mais falhas de hardware.
A SFF de um sistema é definida como a proporção da taxa de falhas de segurança em relação à taxa total de falhas do sistema.
De acordo com a IEC 61508, o SIL máximo para um sistema é parcialmente determinado pela HFT e pela SFF do sistema.
Esses tipos são especificados de acordo com os critérios definidos pela norma para os elementos relacionados à segurança.
|
SFF |
Subsistema HFT tipo A |
Subsistema HFT tipo B |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
|
|
< 60% |
SIL 1 |
SIL 2 |
SIL 3 |
— |
SIL 1 |
SIL 2 |
|
60% – < 90% |
SIL 2 |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 1 |
SIL 2 |
SIL 3 |
|
90% – < 99 % |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |
SIL 2 |
SIL 3 |
SIL 4 |
|
≥ 99% |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |