Weights
Weights
| 
                           
                            Module  | 
                        
                        
                           
                            Description/Rating  | 
                        
                        
                           
                            Reference number  | 
                        
                        
                           
                            Weight  | 
                        |
|---|---|---|---|---|
| 
                           
                            kg  | 
                        
                        
                           
                            lb  | 
                        |||
| 
                           
                            Bus Coupler  | 
                        
                        
                           
                            Ethernet switch  | 
                        
                        
                           
                            TPRBCEIP  | 
                        
                        
                           
                            0.204  | 
                        
                        
                           
                            0.450  | 
                        
| 
                           
                            PROFINET  | 
                        
                        
                           
                            TPRBCPFN  | 
                        
                        
                           
                            0.204  | 
                        
                        
                           
                            0.450  | 
                        |
| 
                           
                            PROFIBUS-DP  | 
                        
                        
                           
                            TPRBCPFB  | 
                        
                        
                           
                            0.204  | 
                        
                        
                           
                            0.450  | 
                        |
| 
                           
                            Standard Starters  | 
                        
                        
                           
                            4 kW (5 hp)  | 
                        
                        
                           
                            TPRST009  | 
                        
                        
                           
                            0.656  | 
                        
                        
                           
                            1.446  | 
                        
| 
                           
                            11 kW (15 hp)  | 
                        
                        
                           
                            TPRST025  | 
                        
                        
                           
                            0.718  | 
                        
                        
                           
                            1.583  | 
                        |
| 
                           
                            18.5 kW (20 hp)  | 
                        
                        
                           
                            TPRST038  | 
                        
                        
                           
                            0.718  | 
                        
                        
                           
                            1.583  | 
                        |
| 
                           
                            30 kW (40 hp)  | 
                        
                        
                           
                            TPRST065  | 
                        
                        
                           
                            1.248  | 
                        
                        
                           
                            2.751  | 
                        |
| 
                           
                            37 kW (40 hp)  | 
                        
                        
                           
                            TPRST080  | 
                        
                        
                           
                            1.248  | 
                        
                        
                           
                            2.751  | 
                        |
| 
                           
                            SIL* Starters  | 
                        
                        
                           
                            4 kW (5 hp)  | 
                        
                        
                           
                            TPRSS009  | 
                        
                        
                           
                            0.656  | 
                        
                        
                           
                            1.446  | 
                        
| 
                           
                            11 kW (15 hp)  | 
                        
                        
                           
                            TPRSS025  | 
                        
                        
                           
                            0.718  | 
                        
                        
                           
                            1.583  | 
                        |
| 
                           
                            18.5 kW (20 hp)  | 
                        
                        
                           
                            TPRSS038  | 
                        
                        
                           
                            0.718  | 
                        
                        
                           
                            1.583  | 
                        |
| 
                           
                            30 kW (40 hp)  | 
                        
                        
                           
                            TPRSS065  | 
                        
                        
                           
                            1.248  | 
                        
                        
                           
                            2.751  | 
                        |
| 
                           
                            37 kW (40 hp)  | 
                        
                        
                           
                            TPRSS080  | 
                        
                        
                           
                            1.248  | 
                        
                        
                           
                            2.751  | 
                        |
| 
                           
                            Power Interface Modules  | 
                        
                        
                           
                            4 kW (5 hp)  | 
                        
                        
                           
                            TPRPM009  | 
                        
                        
                           
                            0.255  | 
                        
                        
                           
                            0.562  | 
                        
| 
                           
                            18.5 kW (20 hp)  | 
                        
                        
                           
                            TPRPM038  | 
                        
                        
                           
                            0.255  | 
                        
                        
                           
                            0.562  | 
                        |
| 
                           
                            37 kW (40 hp)  | 
                        
                        
                           
                            TPRPM080  | 
                        
                        
                           
                            0.425  | 
                        
                        
                           
                            0.937  | 
                        |
| 
                           
                            SIL Interface Module  | 
                        
                        
                           
                            SIL interface  | 
                        
                        
                           
                            TPRSM001  | 
                        
                        
                           
                            0.159  | 
                        
                        
                           
                            0.351  | 
                        
| 
                           
                            Digital I/O Module  | 
                        
                        
                           
                            4 In / 2 Out  | 
                        
                        
                           
                            TPRDG4X2  | 
                        
                        
                           
                            0.136  | 
                        
                        
                           
                            0.300  | 
                        
| 
                           
                            Analog I/O Module  | 
                        
                        
                           
                            2 In / 1 Out  | 
                        
                        
                           
                            TPRAN2X1  | 
                        
                        
                           
                            0.172  | 
                        
                        
                           
                            0.379  | 
                        
| 
                           
                            Voltage Interface Module  | 
                        
                        
                           
                            Voltage interface  | 
                        
                        
                           
                            TPRVM001  | 
                        
                        
                           
                            0.159  | 
                        
                        
                           
                            0.351  |