DOCA0221FR-01

Conditions normales

Le programme de maintenance qui doit être exécuté à intervalles d'un, de deux ou de cinq ans sur les sous-ensembles ComPacT NS et le niveau de compétence exigé du personnel de maintenance sont décrits dans les tableaux des programmes de maintenance préventive :

A la fin de chaque période de cinq ans, le programme de maintenance doit être systématiquement répété.

Ces opérations de maintenance s'appliquent aux conditions normales d'exploitation et d'environnement définies ci-dessous.

Conditions normales d'exploitation et d'environnement

Température

Température annuelle moyenne < 25 °C (77 °F) à l'extérieur du tableau (Ti*)

Taux de charge

< 80 % de In 24h/24

Harmoniques

Courant d'harmoniques par phase < 30 % de In

Humidité relative

< 70 %

Atmosphère corrosive

Appareil installé dans un environnement de catégorie 3C1 ou 3C2 (IEC 60721-3-3)

Environnement salin

Absence de brouillard salin

Poussières

Niveau faible

Appareil installé dans un tableau équipé de filtres ou un boîtier IP54 ventilé

Vibrations

Vibrations permanentes < 0,2 g (0,007 oz)

Au-delà des limites ci-dessus, l'appareil peut subir un vieillissement accéléré qui risque rapidement d'entraîner des dysfonctionnements. Les contrôles périodiques doivent donc être effectués à des intervalles de temps plus courts. A l'opposé, lorsque des efforts particuliers sont faits pour améliorer les conditions d'exploitation et d'environnement, les opérations de maintenance préventive peuvent être effectuées moins souvent.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.