DOCA0221FR-01

Verrouillage de la commande rotative directe

Cadenassage de la commande rotative directe en position OFF

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ECLAIR D’ARC ELECTRIQUE
Lorsque la commande est en position O (Off), utilisez systématiquement un dispositif de détection de tension correctement calibré pour vous assurer que l'alimentation est coupée avant de commencer à travailler sur l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Vous pouvez utiliser un à trois cadenas (diamètre de manille 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 po.)) pour verrouiller la commande rotative directe en position OFF.

Etape

Action

1

Mettez l'appareil en position OFF.

2

Tirez sur la languette vers l'extérieur.

3

Insérez la manille (diamètre 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 po.)) du ou des cadenas.

NOTE: Les cadenas ne sont pas fournis.
NOTE: Pour plus d'informations sur le cadenassage de la poignée rouge pour la commande de machine-outil (type VDE), voir BQT1167502 ComPacT NS630b-1600 - Commande rotative directe - Instruction de service

Cadenassage de la commande rotative directe en position ON

Pour activer le cadenassage en position ON, voir BQT1167502 ComPacT NS630b-1600 - Commande rotative directe - Instruction de service.

Etape

Action

1

Mettez l'appareil en position ON.

2

Tirez sur la languette vers l'extérieur.

3

Insérez la manille (diamètre 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 po.)) du ou des cadenas.

NOTE: Les cadenas ne sont pas fournis.

Lorsque la commande rotative est verrouillée en position ON :

  • Les fonctions de protection sont actives et elles déclenchent le disjoncteur en cas de défaut électrique

  • Vous pouvez déclencher le disjoncteur à l'aide du bouton push-to-trip.

NOTE: Pour plus d'informations sur le cadenassage de la poignée rouge pour la commande de machine-outil (type VDE), voir BQT1167502 ComPacT NS630b-1600 - Commande rotative directe - Instruction de service

Serrure de verrouillage de la commande rotative directe en position ON ou OFF

La serrure est un accessoire en option.

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ECLAIR D’ARC ELECTRIQUE
Lorsque la commande est en position O (Off), utilisez systématiquement un dispositif de détection de tension correctement calibré pour vous assurer que l'alimentation est coupée avant de commencer à travailler sur l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédez comme suit pour verrouiller la commande rotative directe en position ON ou OFF à l'aide d'une serrure.

NOTE: Cette procédure illustre le verrouillage en position OFF. Les étapes sont les mêmes pour le verrouillage en position ON.

Etape

Action

1

Mettez l'appareil en position ON ou OFF.

2

Insérez la clé dans la serrure.

3

Tournez la clé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

4

Retirez la clé

Lorsque la commande rotative est verrouillée en position ON :

  • Les fonctions de protection sont actives et elles déclenchent le disjoncteur en cas de défaut électrique

  • Vous pouvez déclencher le disjoncteur à l'aide du bouton push-to-trip.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.