PowerTag Energy Rope
Présentation
PowerTag Energy Rope est un compteur d'énergie de classe 1 (selon CEI 61557-12) qui intègre les fonctionnalités nécessaires pour effectuer des mesures précises en temps réel (U, V, I, P, PF) et obtenir des valeurs d'énergie jusqu'à 2000 A.
Associé à une passerelle ou à un Panel Server pour collecter et traiter les données, le PowerTag Energy Rope assure la surveillance et le diagnostic du circuit jusqu'au niveau de la charge.
PowerTag Energy Rope 200 A, 600 A, 1000 A et 2000 A sont conçus pour les disjoncteurs et les interrupteurs-sectionneurs à boîtier moulé pour les réseaux électriques 3P et 3P+N.
Grâce à ses capteurs de courant flexibles et ouvrables, le PowerTag Energy Rope peut être installé facilement autour de conducteurs, de câbles ou de jeux de barres. Le connecteur à ressort débrochable pour le prélèvement de tension facilite l'installation du PowerTag Energy Rope. Le module PowerTag Energy peut être monté sur un rail DIN ou maintenu avec des supports si nécessaire dans un tableau.
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez la notice sur le site Web de Schneider Electric : GDE25175.
Description
-
Connecteur débrochable pour le raccordement des prises de tension
-
Clip pour montage sur rail DIN
-
Etiquette avec partie adhésive détachable portant un code QR et un identifiant RF-Id, utilisée lors de la mise en service sur certains concentrateurs ou passerelles
-
Voyant d'état
-
Code QR d'accès aux informations sur l'appareil
-
Identificateur RF-Id
-
En cas de perte de communication, appuyez sur le bouton pendant 10 s pour désapparier le produit.
-
Capteur de courant flexible
-
Pince de verrouillage du capteur de courant
Voyant d'état
Données disponibles
Pour obtenir la liste des données disponibles, reportez-vous au guide de l'utilisateur de la passerelle ou du Panel Server. Les données disponibles dépendent de la passerelle.
Mise en service
Pour mettre en service le PowerTag Energy, consultez le guide utilisateur de la passerelle ou du Panel Server à apparier avec le PowerTag Energy. La mise en service est différente d'une passerelle à une autre.