DOCA0221ES-01

Boqueo del mando giratorio directo

Bloqueo del mando giratorio directo con un candado en la posición OFF

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
Cuando el mando esté en la posición O-Off, utilice siempre un voltímetro adecuado para confirmar que el dispositivo está apagado antes de realizar cualquier trabajo en él.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Puede utilizar de uno a tres candados (diámetro de la armella 5-8 mm [0,2-0,3 in]) para bloquear el mando giratorio directo en la posición OFF.

Paso

Acción

1

Coloque el dispositivo en la posición OFF.

2

Extraiga la pestaña.

3

Inserte la armella (diámetro de 5 a 8 mm [de 0,2 a 0,3 in]) de los candados.

NOTA: No se suministran candados.
NOTA: Para obtener más información sobre cómo bloquear el mango rojo para el control de herramientas de máquina (tipo VDE), consulte BQT1167502 ComPacT NS630b-1600 - Mando giratorio de montaje directo - Hoja de instrucciones

Bloqueo del mando giratorio directo con un candado en la posición ON

Para activar el bloqueo con un candado en la posición ON, consulte BQT1167502 ComPacT NS630b-1600 - Mando giratorio de montaje directo - Hoja de instrucciones.

Paso

Acción

1

Coloque el aparato en la posición ON (I).

2

Extraiga la pestaña.

3

Inserte la armella (diámetro de 5 a 8 mm [de 0,2 a 0,3 in]) de los candados.

NOTA: No se suministran candados.

Si el mando giratorio se encuentra bloqueado en la posición ON:

  • Las funciones de protección se activan y disparan el interruptor automático si se produce un fallo eléctrico.

  • Puede disparar el interruptor automático con el botón push-to-trip.

NOTA: Para obtener más información sobre cómo bloquear el mango rojo para el control de herramientas de máquina (tipo VDE), consulte BQT1167502 ComPacT NS630b-1600 - Mando giratorio de montaje directo - Hoja de instrucciones

Bloqueo con candado del mando giratorio directo en las posiciones ON u OFF

El candado es un accesorio opcional.

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
Cuando el mando esté en la posición O-Off, utilice siempre un voltímetro adecuado para confirmar que el dispositivo está apagado antes de realizar cualquier trabajo en él.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Siga este procedimiento para bloquear el mando giratorio directo en la posición de ON u OFF con un candado.

NOTA: El procedimiento ilustra el bloqueo en la posición OFF. Los pasos del procedimiento para bloquear en la posición ON son idénticos.

Paso

Acción

1

Coloque el dispositivo en la posición ON u OFF.

2

Inserte la llave en el candado.

3

Gire la llave hacia la izquierda.

4

Quite la llave

Si el mando giratorio se encuentra bloqueado en la posición ON:

  • Las funciones de protección se activan y disparan el interruptor automático si se produce un fallo eléctrico.

  • Puede disparar el interruptor automático con el botón push-to-trip.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.