Входы системы питания: EM3712 / EM3724
|
Характеристика |
Значение |
|
|---|---|---|
|
Входы напряжения |
Измеренное напряжение |
Звезда: 100...277 В ФАЗ., 173...480 В ЛИН ±20 % Треугольник: 173...480 В ЛИН ±20 % |
|
Перегрузка |
332 В ФАЗ или 575 В ЛИН |
|
|
Импеданс |
3 МОм |
|
|
Импульсное напряжение (Uimp) |
6 кВ на 1,2 мкс |
|
|
Частота |
50 / 60 Гц ±10 % |
|
|
Категория измерения |
III |
|
|
Минимальный температурный номинал проводки |
90 °C (194 °F) |
|
|
Вторичная нагрузка |
< 10 ВА |
|
|
Провод |
2,5 мм2 / 14 AWG (Рекомендуется: медный провод) |
|
|
Величина зачистки провода |
8 мм / 0,31 дюйма |
|
|
Крутящий момент |
0,5 Н м / 4,4 дюйм-фунтов |
|
|
Входы тока |
Номинальный ток |
от 1 А до 5 А |
|
Измеренный ток |
от 20 мА до 6 А |
|
|
Выдерживаемый ток |
10 A непрерывный, 20 А при 10 с/ч |
|
|
Минимальный температурный номинал проводки |
90 °C (194 °F) |
|
|
Импеданс |
< 1 мОм |
|
|
Частота |
50 / 60 Гц ±10 % |
|
|
Вторичная нагрузка |
< 0,036 ВА при 6 A |
|
|
Провод |
6 мм2 / 10 AWG (Рекомендуется: медный провод) |
|
|
Величина зачистки провода |
8 мм / 0,31 дюйма |
|
|
Крутящий момент |
0,8 Н м / 7,0 дюйм-фунтов |
|