Préparation du cordon d'alimentation CA/CC
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION
OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
-
Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (masse du châssis) sont connectées à l'intérieur du produit.
-
Une fois la borne FG/PE connectée, assurez-vous que le fil est relié à la terre. Si le produit n'est pas relié à la terre, des interférences électromagnétiques (EMI) excessives peuvent survenir.
-
Assurez-vous que le fil de terre soit du même calibre ou supérieur par rapport aux fils d'alimentation.
-
N'utilisez pas des fils en aluminium pour le cordon d'alimentation.
-
Si les extrémités de chaque fil ne sont pas torsadées correctement, les fils peuvent créer un court circuit. Lors de l'insertion d'un fil dans le connecteur, maintenez enfoncé le bouton d'ouverture et insérez le fil pendant que le ressort interne est enfoncé. Il est également possible de sertir et d'insérer une borne à broche ou une borne à embout.
-
Le type de conducteur est un fil rigide ou toronné.
-
Utilisez un fil de cuivre classé pour une température de 75 °C (167 °F) ou supérieure.
-
Pour l'entrée CA, utilisez un dispositif de protection du circuit de dérivation de 20 A maximum.
-
Les modèles CA obtiennent la certification UL pour utilisation dans des environnements évalués pour une surtension de Catégorie II ou inférieure.
-
Utilisez le circuit SELV (Safety Extra-Low Voltage) et le circuit LIM (Limited Energy) pour l'entrée CC.
| cordon d'alimentation CA/CC | |
|---|---|
| Section transversale recommandée | 0,75...3,5 mm2 (18...12 AWG)*1 |
| Type de conducteur | Fil massif ou multibrin*2 |
| Longueur du conducteur | |
*1 Il est recommandé d'utiliser des fils épais pour minimiser les chutes de tension dans le fil.
*2 Lors de l'utilisation de fils toronnés, confirmez le courant admissible du fil.
| Fil de mise à la terre CA | |
|---|---|
| Section transversale recommandée | 2 mm2 ou plus (14 AWG ou supérieur) |
| Taille de la borne à anneau*1 | |
*1 Pour éviter un court-circuit causé par de vis desserrées, utilisez une borne de type sertissage avec un manchon d'isolement.
DANGER