EIO0000004201.07

4G cellulaire

En attachant cette unité d'interface et une carte SIM, ce produit peut connecter un réseau 4G.

NOTE:
  • Utilisez l'unité d'interface et la carte SIM qui correspondent à la fréquence de votre pays.

  • Utilisez ce produit selon les lois, les règlements et les normes de votre pays.

  • Ce produit ou cet accessoire n'a pas obtenu les normes ou les certifications relatives à la radiofréquence. Veuillez en obtenir si exigé par les normes et les certifications de votre pays.


Contenu de l'emballage

  1. Interface cellulaire 4G

  2. Antenne

  3. Carte mini PCIe 4G


Taille de l'antenne


Caractéristiques

 

Modèle UE, Asie et Japon

Modèle É.-U.

Référence du produit

HMIYP6MP4GE

HMIYP6MP4GU

Type de carte SIM

micro SIM 3FF, 12 x 15 mm


4G

 

Modèle UE, Asie et Japon

Modèle É.-U.

Standard

4G LTE : 3GPP Release 9, E-UTRA, FDD, MIMO

Bande

MPCI-L2104 :

Bande 20 (800 MHz),

Bande 5 (850 MHz),

Bande 8 (900 MHz),

Bande 3 (1 800 MHz),

Bande 1 (2 100 MHz),

Bande 7 (2 600 MHz)

MPCI-L200 :

Bande 17 (700 MHz),

Bande 5 (850 MHz),

Bande 4 (1 700 MHz),

Bande 2 (1 900 MHz),

Bande 7 (2 600 MHz)

Vitesse de liaison*1

Jusqu'à 150 Mb/s DL, 50 Mb/s UL

*1 Ces valeurs dépendent de votre fournisseur de services, de la distance entre ce produit et la station de base et du trafic actuel.


3G

 

Modèle UE, Asie et Japon

Modèle É.-U.

Standard

3G UMTS/HSDPA/HSUPA: 3GPP Release 8, DC-HSPA+, UTRA, FDD

Bande

MPCI-L210 :

Bande 5 (850 MHz),

Bande 8 (900 MHz),

Bande 2 (1 900 MHz),

Bande 1 (2 100 MHz)

MPCI-L200 :

Bande 5 (850 MHz),

Bande 8 (900 MHz),

Bande 4 (AWS, p. ex., 1 700 MHz),

Bande 2 (1 900 MHz),

Bande 1 (2 100 MHz)

Vitesse de liaison*1

HSDPA cat.24, jusqu'à 42 Mb/s DL,

HSUPA cat.6, jusqu'à 5,6 Mb/s UL

HSDPA cat.14, jusqu'à 21 Mb/s DL,

HSUPA cat.6, jusqu'à 5,6 Mb/s UL

*1 Ces valeurs dépendent de votre fournisseur de services, de la distance entre ce produit et la station de base et du trafic actuel.

NOTE: La communication 2G (GSM) n'est pas disponible.

Fixation de la carte mini PCIe 4G et de la carte SIM

ATTENTION
PERTE DE COMMUNICATION
N'exercez pas un stress trop important sur les ports de communication de toutes les connexions.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  1. Retirez deux vis de la zone d'installation de la carte mini PCIe 4G sur l'interface cellulaire 4G.
  2. Connectez la carte mini PCIe 4G à l'emplacement.
  3. Poussez la carte mini PCIe 4G par le haut et fixez-la avec les vis retirées à l'étape 1.
    NOTE:
    • Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme nº 1.

    • Le couple nécessaire est de 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  4. Comme illustré ci-dessous, branchez le câble de l'antenne dans le connecteur sur la carte mini PCIe 4G. À partir du dessus de l'interface, branchez le connecteur de câble au côté gauche au connecteur 1 et le connecteur de câble au côté droit au connecteur 2.
  5. Faites glisser le couvercle du support de la carte SIM dans le sens de la flèche pour l'ouvrir.
    NOTE: N'utilisez pas le support de la carte SIM à l'arrière de la carte mini PCIe 4G.
  6. Insérez la carte SIM dans la fente.
  7. Fermez et faites glisser le couvercle dans le sens de la flèche pour verrouiller.
    NOTE: Lors du retrait, de l'insertion ou du remplacement de la carte SIM, l'interface cellulaire 4G doit être réinitialisé à ses réglages d'usine par défaut. À partir de Paramètres 4G cellulaire, effectuez l'étape 1.
  8. Fixez cette interface au produit. Fixez l'antenne après avoir monté le produit au panneau.

    Ne bloquez pas la zone de l'antenne avec votre main, votre corps ou d'autres objets. Cela peut provoquer des interférences dans les communications.

    Vous pouvez changer le sens des antennes, haut, bas, gauche et droite.

    Vous pouvez fixer l'antenne à l'extérieur du panneau à l'aide du câble en option suivant.

    Câble d'antenne étendu 4G cellulaire (3 m) : HMIYP6CB4G3M

    Lorsque le câble optionnel est utilisé, les dimensions de l'ouverture du panneau sont les suivantes.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.