EIO0000004201.07

Accessoires

Les produits peuvent être modifiés ou supprimés sans préavis. Veuillez consulter notre site Web pour obtenir les dernières informations.
www.se.com/docs

Nom du produit Référence du produit
Interfaces
RS-232C isolé x 2 HMIYP6MPR23P2
RS-232C x 4 HMIYP6MPR23P4
RS-422/485 isolé x 2 HMIYP6MPR42P2
Ethernet (GbE IEEE1588) HMIYP6MPETH
Audio (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT) HMIYP6MPAU
EtherCAT (Contrôleur) HMIYP6MPECAT
16DI/8DO*1 HMIYP6MPX16Y8
4G cellulaire pour États-Unis HMIYP6MP4GU
4G cellulaire pour UE, Asie, Japon HMIYP6MP4GE
WiFi/Bluetooth avec antennes HMIYP6MPWF
Stockage
M.2 SSD 128 Go (résistance standard) HMIYP6M2128L
M.2 SSD 128 Go (haute résistance) HMIYP6M2128
M.2 SSD 256 Go (haute résistance) HMIYP6M2256
M.2 SSD 512 Go (haute résistance) HMIYP6M2512
SSD 128 Go (haute résistance) HMIYP6SSD128
SSD 256 Go (haute résistance) HMIYP6SSD256
SSD 512 Go (haute résistance) HMIYP6SSD512
HDD 1 To HMIYP6HDD1T
Mémoire
DIMM 4 Go HMIYP6DM4
DIMM 8 Go HMIYP6DM8
DIMM 16 Go HMIYP6DM16
Câbles
Câble d'antenne étendu WiFi/Bluetooth 3 m (2 pièces) HMIYP6CBWF3M
Câble d'antenne étendu 4G cellulaire 3 m (2 pièces) HMIYP6CB4G3M
Câble DP-DVI (5 m)*6 HMIYFPCBDPDV5M
Adaptateur DP-DVI HMIYADDPDVI11
Câble USB avant XBTZGUSB
Adaptateurs
Adaptateur de montage book (Advanced Box) (2 pièces pour le montage latéral + 2 pièces pour le montage sur le dessus) HMIYP6ADBMA
Adaptateur de montage book (Standard Box) (2 pièces pour le montage latéral + 2 pièces pour le montage sur le dessus) HMIYP6ADBMS
Adaptateur de montage plat/mural (2 pièces, pour Advanced Box lorsque le module PCI/PCIe est connecté) HMIYP6ADFMA
Adaptateur de découpe de panneau pour HMIDT752 (15 po panoramique)*2 HMIZHAT7W1
Adaptateur de découpe de panneau pour HMIDT952 (19 po panoramique)*2 HMIZHAT8W1
Adaptateur de découpe de panneau pour Harmony iPC S-Panel PC (10 po panoramique)*2 HMIZPAT5W1
Adaptateur de découpe de panneau pour Harmony iPC Modular Panel PC (12 po panoramique)*2 HMIZPAT6W1
Adaptateur de découpe de panneau pour Harmony iPC Modular/S-Panel PC (15 po panoramique)*2 HMIZPAT7W1
Adaptateur de découpe de panneau pour Harmony iPC Modular/S-Panel PC (19 po panoramique)*2 HMIZPAT8W1
Adaptateur de découpe de panneau pour Harmony iPC Modular Panel PC (22 po panoramique)*2 HMIZPAT9W1
Feuilles d'écran
Feuille anti-reflet pour 10 po panoramique (5 feuilles/ensemble) HMIZCAG5W1
Feuille anti-reflet pour 12 po panoramique (5 feuilles/ensemble) HMIZCAG6W1
Feuille anti-reflet pour 15 po panoramique (5 feuilles/ensemble) HMIZCAG7W1
Feuille anti-reflet pour 19 po panoramique (5 feuilles/ensemble) HMIZCAG8W1
Feuille anti-reflet pour 22 po panoramique (5 feuilles/ensemble) HMIZCAG9W1
Feuille de protection d'écran pour 12 po (5 feuilles/ensemble) HMIZG66
Feuille de protection d'écran pour 15 po (5 feuilles/ensemble) MPCYK50SPSKIT
Autres
Kit de refroidissement M.2 pour Advanced Box*3 HMIYP6HSM2A
Kit de refroidissement M.2 pour Standard Box*4 HMIYP6HSM2S
Licence Trellix HMIYP6LSMCA
USB de récupération pour Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC HMIYP6RUSW10
USB de récupération pour Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC HMIYP6RUSW1021
Pince USB Type A (5 pièces/ensemble) HMIZCCLUSA
Pince USB Type C (5 pièces/ensemble) HMIYP6CLUSC
Kit ventilateur avec filtre (5 pièces/ensemble)*5 HMIYP6FAN

*1 Lorsque l'interface optionnelle 16DI/8DO est installée sur le produit, le produit ne se conforme pas à l'homologation UL.

*2 La plage pour l'épaisseur de panneau admissible varie selon l'adaptateur de découpe de panneau. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions de l'adaptateur de découpe de panneau.

*3 Requis pour l'installation de la carte M.2 SSD. Toutefois, elle n'est pas requise si le kit ventilateur est installée.

*4 Requis pour l'installation de la carte M.2 SSD.

*5 Pris en charge par Advanced Box seulement.

*6 Ceci est un câble passif.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.