DOCA0006RU-08

Спецификации

Электрические характеристики

Точность измерений

 

Тип измерения

Класс точности

Ошибка

Активная энергия

Трансформаторы тока x/5 A: Класс 0.5S согласно IEC 62053-22: 2020, BS/ EN 62053-22

x/5 A CTs: PMD- II/ SD/ SS/ 0.5 согласно IEC 61557-12

±0,5 %

Трансформаторы тока x/1 A: Класс 1 согласно IEC 62053-21: 2020, BS/ EN 62053-21

x/1 A CTs: PMD-II/ SD/ SS/ 1 согласно IEC 61557-12

±1 %

Реактивная энергия

Класс 2 согласно IEC 62053-23, BS/ EN 62053-23

PMD-II/ SD/ SS/ 2 согласно IEC 61557-12

±2 %

Активная мощность

Трансформаторы тока x/5 A: Класс 0,5

±0,5 %

Трансформаторы тока x/1 A: Класс 1

±1 %

Полная мощность

Трансформаторы тока x/5 A: Класс 0,5

±0,5 %

Трансформаторы тока x/1 A: Класс 1

±1 %

Реактивная мощность

Класс 2

±2 %

Ток

Трансформаторы тока x/5 A: Класс 0,3

±0,3 %

Трансформаторы тока x/1 A: Класс 0,5

±0,5 %

Напряжение

Класс 0,3

±0,5 %

Частота

Класс 0,05

±0,05 %

Коэффициент мощности

Класс 1

±0,005 числа

Входы напряжения

Измеренное напряжение

Звезда: 60...277 В L-N, 100...480 В L-L ± 20 %

Треугольник: 100...480 В L-L ± 20 %

Перегрузка

332 В L-N или 575 В L-L

Частота

50 / 60 Гц ±10 %

Минимальный температурный номинал проводки

90 °C (194 °F)

Импеданс

3 МОм

Вторичная нагрузка

0,2 ВА

Выдерживаемое импульсное напряжение

6 кВ для формы сигнала 1,2 мкс

Категория измерения

III

Провод

2,5 мм2 (14 AWG)

(Рекомендуется: медный провод)

Длина оголенной части провода

8 мм (0,31 дюйма)

Крутящий момент

0,5 Н⋅м (4,4 дюйм⋅фунт)

Входы тока

Номинальный ток

1 А или 5 А

Необходимы трансформаторы тока x/5A или x/1A

Измеренный ток

20 мА...6 A

Выдерживаемый ток

10 A непрерывный, 20 А при 10 с/ч

Импеданс

< 1 мОм

Вторичная нагрузка

< 0,036 ВА при 6 A

Минимальный температурный номинал проводки

90 °C (194 °F)

Провод

6 мм2 (10 AWG)

(Рекомендуется: медный провод)

Длина оголенной части провода

8 мм (0,31 дюйма)

Крутящий момент

0,8 Н⋅м (7 дюйм⋅фунт)

Управляющее питание

Рабочий диапазон

Перем. ток: 100...277 В L-N, 173...480 В L-L ±20 %

Пост. ток: 100...300 В

Частота

45...65 Гц

Вторичная нагрузка

Перем. ток: 5 ВА

Пост. ток: 3 Вт

Провод

6 мм2 (10 AWG)

(Рекомендуется: медный провод)

Длина оголенной части провода

8 мм (0,31 дюйма)

Крутящий момент

0,8 Н⋅м (7 дюйм⋅фунт)

Категория монтажа

III

Цифровой выход (PM3255)

Номер

2

Тип

Полупроводниковое реле

Напряжение нагрузки

5...40 В постоянного тока

Макс. ток нагрузки

50 мА

Выходное сопротивление

50 Ом максимум

Изоляция

3,75 кВ

Провод

1,5 мм2 (16 AWG)

Длина оголенной части провода

6 мм (0,23 дюйма)

Крутящий момент

0,5 Н⋅м (4,4 дюйм⋅фунт)

Импульсный выход (PM3210)

Номер

1

Тип

Оптронный выход для удаленной передачи

Импульсов / кВт⋅ч

Конфигурируется

Напряжение

5...30 В постоянного тока

Ток

1...15 мА

Ширина импульса

Настраиваемая, минимум 50 мс

Изоляция

3,75 кВ

Провод

2,5 мм2 (14 AWG)

Длина оголенной части провода

6 мм (0,23 дюйма)

Крутящий момент

0,5 Н⋅м (4,4 дюйм⋅фунт)

Цифровой вход (PM3255)

Номер

2

Тип

Оптронные входы, тип 1

Совместимость с IEC 61131-2

Макс. входн.

Напряжение: 40 В пост. тока

Ток: 4 мА

Состояние ВЫКЛ.

0...5 В пост. тока

Состояние ВКЛ.

11...40 В пост. тока

Номинальное напряжение

24 В пост. тока

Изоляция

3,75 кВ

Провод

1,5 мм2 (16 AWG)

Длина оголенной части провода

6 мм (0,23 дюйма)

Крутящий момент

0,5 Н⋅м (4,4 дюйм⋅фунт)

Механические характеристики

Вес

0,26 кг (0,57 фунта)

Степень защиты IP

Передняя панель

IP40

Корпус счетчика

IP20

Размеры дисплея

43 x 34,6 мм (1,7 x 1,3 дюйма)

Разрешение дисплея

128 x 96

Частота обновления данных дисплея

1 секунда

Светодиодный индикатор формирования импульсов электроэнергии

5000 имп / кВт⋅ч без учета коэффициента трансформации

Характеристики окружающей среды

Рабочая температура

от -25 до +70 °C (от -13 до +158 °F)

Температура хранения

от -40 до +85 °C (от -40 до +185 °F)

Номинальная влажность

от 5 до 95 % ОВ без конденсации при 50 °C (122 °F)

Степень загрязнения

2

Высота над уровнем моря

< 3000 м (9842 фут)

Местоположение

Для использования в помещении на стационарной панели

Устройство должно быть постоянно подключено и закреплено

Срок службы изделия

> 15 лет, 45 °C (113 °F), 60 % ОВ

ЭМС (электромагнитная совместимость)

Электростатический разряд

IEC 61000-4-2

Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю

IEC 61000-4-3

Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

IEC 61000-4-4

Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии

IEC 61000-4-5

Устойчивость к кондуктивным помехам

IEC 61000-4-6

Устойчивость к магнитным полям промышленной частоты

0,5 мТл (IEC 61000-4-8)

Излучаемые и наведенные помехи

Класс B (EN 55022)

Безопасность и стандарты

Безопасность

BS/ EN/ IEC/ UL 61010-1: 2010 + A1: 2019

Класс защиты

II

Двойная изоляция доступных пользователю деталей

Соответствие стандартам

IEC 62052-31: 2015

IEC 62052-11: 2020

IEC 62053-21: 2020

IEC 62053-22: 2020

IEC 62053-23

IEC 61557-12: 2018/ AMD1: 2021

BS/ EN 62052-31

BS/ EN 62052-11

BS/ EN 62053-21

BS/ EN 62053-22

BS/ EN 62053-23

BS/ EN 61557-12

Коммуникации Modbus RS-485 (PM3250 / PM3255)

Количество портов

1

Контроль четности:

Четный, нечетный или нет

Скорость передачи данных

9600, 19200, 38400

Количество стоп-битов

1

Изоляция

4 кВ, двойная изоляция

Провод

2,5 мм2 (14 AWG)

Длина оголенной части провода

7 мм

Крутящий момент

0,5 Н⋅м (4,4 дюйм⋅фунт)

Часы реального времени

Тип

На базе кварцевого кристалла

Уход часов

< 2,5 с/сутки (30 ч/млн)

Время резервного питания от батареи

3 года без управляющего питания (типов.)

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.