DOCA0006FR-08

Spécifications

Caractéristiques électriques

Précision des mesures

 

Type de mesures

Classe de précision

Erreur

Énergie active

TC x/5 A : Classe 0,5S selon CEI 62053-22: 2020, BS/EN 62053-22

x/5 A CTs: PMD- II/ SD/ SS/ 0.5 selon CEI 61557-12

±0,5 %

TC x/1 A : Classe 1 selon CEI 62053-21: 2020, BS/EN 62053-21

x/1 A CTs: PMD-II/ SD/ SS/ 1 selon CEI 61557-12

±1%

Énergie réactive

Classe 2 selon CEI 62053-23, BS/EN 62053-23

PMD-II/ SD/ SS/ 2 selon CEI 61557-12

±2%

Puissance active

TC x/5 A : Classe 0,5

±0,5 %

TC x/1 A : Classe 1

±1%

Puissance apparente

TC x/5 A : Classe 0,5

±0,5 %

TC x/1 A : Classe 1

±1%

Puissance réactive

Classe 2

±2%

Courant

TC x/5 A : Classe 0,3

±0,3%

TC x/1 A : Classe 0,5

±0,5 %

Tension

Classe 0,3

±0,5 %

Fréquence

Classe 0,05

±0,05 %

Facteur de puissance

Classe 1

Compte ± 0,005

Entrées de tension

Tension mesurée

Étoile : 60…277 V L-N, 100…480 V L-L ±20 %

Triangle : 100…480 V L-L ±20 %

Surcharge

332 V L-N ou 575 V L-L

Fréquence

50/60 Hz ±10 %

Catégorie de température du fil minimum

90 °C

Impédance

3 MΩ

Charge

0,2 VA

Résistance à la tension de choc

6 KV pour une forme d’onde de 1,2 µs

Catégorie de mesure

III

Fil

2,5 mm2 (14 AWG)

(Recommandé : fil de cuivre)

Longueur dénudée du fil

8 mm

Couple

0,5 N·m

Entrées de courant

Courant nominal

1 A ou 5 A

Doit être utilisé avec des transformateurs de courant x/5 A ou x/1 A

Courant mesuré

20 mA…6 A

Tenue aux chocs

10 A continu, 20 A à 10 s/h

Impédance

< 1 mΩ

Charge

< 0,036 VA à 6 A

Catégorie de température du fil minimum

90 °C

Fil

6 mm2 (10 AWG)

(Recommandé : fil de cuivre)

Longueur dénudée du fil

8 mm

Couple

0,8 N·m

Alimentation dédiée

Plage de fonctionnement

CA : 100…277 V L-N, 173-480 V L-L ±20 %

CC : 100…300 V

Fréquence

45 à 65 Hz

Charge

CA : 5 VA

CC : 3 W

Fil

6 mm2 (10 AWG)

(Recommandé : fil de cuivre)

Longueur dénudée du fil

8 mm

Couple

0,8 N·m

Catégorie d’installation

III

Sortie numérique (PM3255)

Nombre

2

Type

Relais statique

Tension de charge

5…40 V CC

Courant de charge maximal

50 mA

Résistance de sortie

50 Ω maximum

Isolement

3,75 kV

Fil

1,5 mm² (16 AWG)

Longueur dénudée du fil

6 mm

Couple

0,5 N·m

Sortie à impulsions (PM3210)

Nombre

1

Type

Sortie optocoupleur pour transfert distant

Impulsions/kWh

Configurable

Tension

5…30 V CC

Courant

1…15 mA

Largeur d’impulsion

Configurable, 50 ms minimum

Isolement

3,75 kV

Fil

2,5 mm² (14 AWG)

Longueur dénudée du fil

6 mm

Couple

0,5 N·m

Entrée numérique (PM3255)

Nombre

2

Type

Entrées optocoupleurs type 1

Compatibles CEI 61131-2

Entrée maximum

Tension : 40 V CC

Courant : 4 mA

État désactivé

0…5 V CC

État activé

11…40 V CC

Tension nominale

24 V CC

Isolement

3,75 kV

Fil

1,5 mm² (16 AWG)

Longueur dénudée du fil

6 mm

Couple

0,5 N·m

Caractéristiques mécaniques

Poids

0,26 kg

Niveau de protection IP

Panneau avant

IP40

Corps de l’appareil

IP20

Cotes de l’afficheur

43 × 34,6 mm

Résolution de l’écran

128 × 96

Fréquence de mise à jour des données affichées

1 seconde

Voyant LED à impulsions d’énergie

5000 clignotements/kWh sans tenir compte des rapports de transformateur

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement

–25 à +70 °C

Température de stockage

–40 à +85 °C

Humidité

5 à 95 % HR sans condensation à 50 °C

Degré de pollution

2

Altitude

< 3000 m

Emplacement

Pour utilisation intérieure en panneau fixe

Doit être connecté de façon permanente et fixé.

Durée de vie du produit

> 15 ans, 45 °C 60 % RH

CEM (compatibilité électromagnétique)

Décharges électrostatiques

CEI 61000-4-2

Immunité aux champs rayonnés

CEI 61000-4-3

Immunité aux transitoires rapides

CEI 61000-4-4

Immunité aux surtensions

CEI 61000-4-5

Immunité induite

CEI 61000-4-6

Immunité aux champs magnétiques à la fréquence du réseau

0,5 mT (CEI 61000-4-8)

Émissions conduites et rayonnées

Classe B (EN 55022)

Sécurité et normes

Sécurité

BS/EN/CEI/UL 61010-1 : 2010 + A1 : 2019

Classe de protection

II

Double isolement pour les pièces accessibles par l’utilisateur

Conformité aux normes

CEI 62052-31 : 2015

CEI 62052-11 : 2020

CEI 62053-21 : 2020

CEI 62053-22 : 2020

IEC 62053-23

CEI 61557-12: 2018/ AMD1: 2021

BS/EN 62052-31

BS/EN 62052-11

BS/EN 62053-21

BS/EN 62053-22

BS/EN 62053-23

BS/EN 61557-12

Communication Modbus RS-485 (PM3250 / PM3255)

Nombre de ports

1

Parité

Paire, Impaire, Aucune

Débit en bauds

9600, 19200, 38400

Nombre de bits d’arrêt

1

Isolement

4 kV, double isolation

Fil

2,5 mm2 (14 AWG)

Longueur dénudée du fil

7 mm

Couple

0,5 N·m

Horloge temps réel

Type

À quartz

Dérive d’horloge

< 2,5 s/jour (30 ppm)

Temps de sauvegarde de la batterie

3 ans sans alimentation dédiée (type)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.