DOCA0006ZH-08

规格

电气特性

测量精度

 

测量类型

精度级别

错误

有功电能

x/5 A CT:Class 0.5S,符合 IEC 62053-22: 2020,BS/ EN 62053-22

x/5 A CTs: PMD- II/ SD/ SS/ 0.5 符合 IEC 61557-12

±0.5%

x/1 A CT:Class 1,符合 IEC 62053-21: 2020,BS/ EN 62053-21

x/1 A CTs: PMD-II/ SD/ SS/ 1 符合 IEC 61557-12

±1%

无功电能

Class 2,符合 IEC 62053-23,BS/ EN 62053-23

PMD-II/ SD/ SS/ 2 符合 IEC 61557-12

±2%

有功功率

x/5 A CT:等级 0.5

±0.5%

x/1 A CT:等级 1

±1%

视在功率

x/5 A CT:等级 0.5

±0.5%

x/1 A CT:等级 1

±1%

无功功率

等级 2

±2%

电流

x/5 A CT:等级 0.3

±0.3%

x/1 A CT:等级 0.5

±0.5%

电压

等级 0.3

±0.5%

频率

等级 0.05

±0.05%

功率因数

等级 1

±0.005 计数

电压输入

测量电压

星形:60...277 V L-N,100...480 V L-L ± 20%

三角形:100...480 V L-L ± 20%

过载

332 V L-N 或 575 V L-L

频率

50 / 60 Hz ±10%

需要的额定最低导线温度

90 °C (194 °F)

阻抗

3 MΩ

负荷

0.2 VA

脉冲电压耐受值

6 KV,持续 1.2 微秒波形

测量类别

III

电线

使用 2.5 mm2 (14 AWG) 电线

(推荐:铜线)

接线剥线长度

8 mm (0.31 in)

扭矩

0.5 N·m (4.4 in·lb)

电流输入

额定电流

1 A 或 5 A

需要 x/5A 或 x/1A 电流互感器

测量电流

20 mA...6 A

耐受值

10 A (连续),20 A (10 秒/小时)

阻抗

< 1 mΩ

负荷

电流为 6 A 时 < 0.036 VA

需要的额定最低导线温度

90 °C (194 °F)

电线

使用 6 mm2 (10 AWG) 电线

(推荐:铜线)

接线剥线长度

8 mm (0.31 in)

扭矩

0.8 N·m (7 in·lb)

控制电源

工作范围

AC:100...277 V L-N,173...480 V L-L ±20%

DC:100...300 V

频率

45...65 Hz

负荷

AC:5 VA

DC:3 W

电线

使用 6 mm2 (10 AWG) 电线

(推荐:铜线)

接线剥线长度

8 mm (0.31 in)

扭矩

0.8 N·m (7 in·lb)

安装类别

III

数字输出 (PM3255)

数量

2

类型

固态继电器

负载电压

5...40 V DC

最大负载电流

50 mA

输出阻抗

最大值 50 Ω

绝缘

3.75 kV

电线

使用 1.5 mm2 (16 AWG) 电线

接线剥线长度

6 mm (0.23 in)

扭矩

0.5 N·m (4.4 in·lb)

脉冲输出 (PM3210)

数量

1

类型

用于远程传输的光耦合器输出

脉冲数/kWh

可配置

电压

5...30 V DC

电流

1...15 mA

脉冲宽度

可配置,最小 50 ms

绝缘

3.75 kV

电线

使用 2.5 mm2 (14 AWG) 电线

接线剥线长度

6 mm (0.23 in)

扭矩

0.5 N·m (4.4 in·lb)

数字输入 (PM3255)

数量

2

类型

类型 1 光耦合器输入

符合 IEC 61131-2 标准

最大输入

电压:40 V DC

电流:4 mA

“关”状态

0...5 V DC

“开”状态

11...40 V DC

标称电压

24 V DC

绝缘

3.75 kV

电线

使用 1.5 mm2 (16 AWG) 电线

接线剥线长度

6 mm (0.23 in)

扭矩

0.5 N·m (4.4 in·lb)

机械特性

重量

0.26 kg (0.57 lb)

IP 保护等级

前面板

IP40

测量仪壳体

IP20

显示屏尺寸

43 x 34.6 mm (1.7 x 1.3 in)

显示精度

128 x 96

显示屏数据更新率

1 秒

电能脉冲 LED

5000 次闪烁 / kWh,不考虑变比

环境特性

运行温度

-25 至 +70 ℃ (-13 至 +158 ℉)

存放温度

-40 至 +85 °C(-40 至 +185 °F)

额定湿度

5 至 95% RH 无冷凝,温度为 50°C (122°F)

污染等级

2

海拔高度

< 3000 米(9842 英尺)

位置

适合在室内固定面板中使用

必须永久性地连接并固定

产品寿命

> 15年,45 °C(113 °F) 60% RH

EMC(电磁兼容性)

静电放电

IEC 61000-4-2

辐射抗扰性

IEC 61000‑4‑3

快速瞬变抗扰性

IEC 61000-4-4

电涌抗扰性

IEC 61000-4-5

传导抗扰性

IEC 61000-4-6

电源频率磁场抗扰性

0.5 mT (IEC 61000-4-8)

传导和放射辐射

B 级 (EN 55022)

安全性和标准

安全性

BS/ EN/ IEC/ UL 61010-1: 2010 + A1:2019

保护等级

II

用户可接触部分双绝缘

标准符合性

IEC 62052-31:2015

IEC 62052-11:2020

IEC 62053-21:2020

IEC 62053-22:2020

IEC 62053-23

IEC 61557-12:2018/ AMD1: 2021

BS/EN 62052-31

BS/EN 62052-11

BS/EN 62053-21

BS/EN 62053-22

BS/EN 62053-23

BS/EN 61557-12

Modbus RS-485 通讯 (PM3250 / PM3255)

端口数

1

校验

偶校验、奇校验、无

波特率

9600、19200、38400

停止位数

1

绝缘

4 kV,双绝缘

电线

使用 2.5 mm2 (14 AWG) 电线

接线剥线长度

7 mm (0.28 in)

扭矩

0.5 N·m (4.4 in·lb)

实时时钟

类型

石英晶体时钟

时钟偏移

< 2.5 秒/天 (30 ppm)

电池备用时间

3 年(不含控制电源)(典型值)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.