DOCA0006ES-08

Especificaciones

Características eléctricas

Precisión de medición

 

Tipo de medición

Clase de precisión

Error

Energía activa

TI de x/5 A: Clase 0.5S conforme a IEC 62053-22: 2020, BS / EN 62053-22

x/5 A CTs: PMD- II/ SD/ SS/ 0.5 conforme a IEC 61557-12

±0,5 %

TI de x/1 A: Clase 1 conforme a IEC 62053-21: 2020, BS / EN 62053-21

x/1 A CTs: PMD-II/ SD/ SS/ 1 conforme a IEC 61557-12

±1 %

Energía reactiva

Clase 2 conforme a IEC 62053-23, BS/ EN 62053-23

PMD-II/ SD/ SS/ 2 conforme a IEC 61557-12

±2 %

Potencia activa

TI de x/5 A: Clase 0.5

±0,5 %

TI de x/1 A: Clase 1

±1 %

Potencia aparente

TI de x/5 A: Clase 0.5

±0,5 %

TI de x/1 A: Clase 1

±1 %

Potencia reactiva

Clase 2

±2 %

Intensidad

TI de x/5 A: Clase 0.3

±0,3 %

TI de x/1 A: Clase 0.5

±0,5 %

Tensión

Clase 0.3

±0,5 %

Frecuencia

Clase 0,05

±0,05 %

Factor de potencia

Clase 1

Recuento ±0,005

Entradas de tensión

Tensión medida

En estrella: 60...277 V L-N, 100...480 V L-L ±20 %

En triángulo: 100...480 V L-L ±20 %

Sobrecarga

332 V L-N o 575 V L-L

Frecuencia

50 / 60 Hz ±10 %

Se requiere un rango de temperatura mínimo del cable

90 °C (194 °F)

Impedancia

3 MΩ

Carga

0,2 VA

Resistencia a la tensión de impulso

6 KV durante formas de onda de 1,2 µS

Categoría de medición

III

Hilo

2,5 mm2 (14 AWG)

(Recomendación: hilo de cobre)

Longitud del revestimiento de cable

8 mm (0,31 in)

Par

0,5 N·m

Entradas de intensidad

Intensidad nominal

1 A o 5 A

Requiere transformadores de intensidad de x/5 A o x/1 A

Intensidad medida

20 mA...6 A ((*))

Rigidez

10 A continua, 20 A a 10 s/h

Impedancia

<1 mΩ

Carga

<0,036 VA a 6 A

Se requiere un rango de temperatura mínimo del cable

90 °C (194 °F)

Hilo

6 mm2 (10 AWG)

(Recomendación: hilo de cobre)

Longitud del revestimiento de cable

8 mm (0,31 in)

Par

0,8 N·m

Alimentación

Rango de funcionamiento

CA: 100...277 V L-N, 173...480 V L-L ±20 %

CC: De 100 a 300 V

Frecuencia

45-65 Hz

Carga

CA: 5 VA

CC: 3 W

Hilo

6 mm2 (10 AWG)

(Recomendación: hilo de cobre)

Longitud del revestimiento de cable

8 mm (0,31 in)

Par

0,8 N·m

Categoría de instalación

III

Salidas digitales (PM3255)

Número

2

Tipo

Relé de estado sólido

Tensión de carga

5...40 VCC

Intensidad de carga máxima

50 mA

Resistencia de salida

50 Ω máx.

Aislamiento

3,75 kV

Hilo

1,5 mm2 (16 AWG)

Longitud del revestimiento de cable

6 mm (0,23 in)

Par

0,5 N·m

Salida de impulsos (PM3210)

Número

1

Tipo

Salida de optoacoplador para transferencia remota

Impulsos / kWh

Configurable

Tensión

5...30 VCC

Intensidad

1...15 mA

Amplitud de impulso

Configurable; 50 ms mínimo

Aislamiento

3,75 kV

Hilo

2,5 mm2 (14 AWG)

Longitud del revestimiento de cable

6 mm (0,23 in)

Par

0,5 N·m

Entradas digitales (PM3255)

Número

2

Tipo

Entradas de optoacoplador de tipo 1

Compatible con IEC 61131-2

Tensión de entrada

Tensión: 40 VCC

Intensidad: 4 mA

Estado desactivado:

0...5 VCC

Estado activado

11...40 VCC

Tensión nominal

24 VCC

Aislamiento

3,75 kV

Hilo

1,5 mm2 (16 AWG)

Longitud del revestimiento de cable

6 mm (0,23 in)

Par

0,5 N·m

Características mecánicas

Peso

0,26 kg

Grado de protección IP

Panel frontal

IP40

Cuerpo de la central de medida

IP20

Dimensiones de la pantalla

43 x 34,6 mm

Resolución de pantalla

128 x 96

Velocidad de actualización de los datos de la pantalla

1 segundo

Indicador LED de impulsos de energía

5000 parpadeos / kWh sin tener en cuenta las relaciones del transformador

Características ambientales

Temperatura de funcionamiento

De -25 °C a +70 °C (-13 °F a +158 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -40 °C a +85 °C (-40 °C a +185 °F)

Valor nominal de la humedad

De 5 a 95 % de humedad relativa a 50 °C (sin condensación)

Nivel de contaminación

2

Altitud

<3000 m (9842 ft)

Ubicación

Para uso en interiores en panel fijo

Deberá conectarse y fijarse de forma permanente.

Vida útil del producto

> 15 años, 45 °C (113 °F) 60 % HR

Compatibilidad electromagnética

Descarga electrostática

IEC 61000-4-2

Inmunidad frente a campos de radiación

IEC 61000-4-3

Inmunidad frente a transitorios rápidos

IEC 61000-4-4

Inmunidad frente a sobretensiones transitorias

IEC 61000-4-5

Inmunidad por conducción

IEC 61000-4-6

Inmunidad frente a campos magnéticos de frecuencia de potencia

0,5 mT (IEC 61000-4-8)

Emisiones conductivas y de radiación

Clase B (EN 55022)

Seguridad y normas

Seguridad

BS/ EN/ IEC / 61010-1: 2010 + A1: 2019

Clase de protección

II

Doble aislamiento en los componentes al alcance del usuario

Cumplimiento normativo

IEC 62052-31: 2015

IEC 62052-11: 2020

IEC 62053-21: 2020

IEC 62053-22: 2020

IEC 62053-23

IEC 61557-12: 2018/ AMD1: 2021

BS/EN 62052-31

BS/EN 62052-11

BS/EN 62053-21

BS/EN 62053-22

BS/EN 62053-23

BS/EN 61557-12

Comunicaciones Modbus RS-485 (PM3250 / PM3255)

Número de puertos

1

Paridad

Par, Impar o Ninguna

Baud rate

9600, 19200, 38400

Número de bits de parada

1

Aislamiento

4 kV, doble aislamiento

Hilo

2,5 mm2 (14 AWG)

Longitud del revestimiento de cable

7 mm (0,28 in)

Par

0,5 N·m

Reloj en tiempo real

Tipo

Cristal de cuarzo

Deriva de reloj

< 2,5 s/día (30 ppm)

Tiempo de reserva de la batería

3 años sin alimentación (típico)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.