DOCA0157DE-09

Modbus-Register der Wireless-Geräte

Betroffene Geräte

Der Code in der Spalte „Betroffene Geräte“ verweist auf den Typ von Wireless-Geräten, für den das Register verfügbar ist:

  • A: Das Register ist verfügbar für PowerTag Energy ●63 (A9MEM152●, A9MEM154●, A9MEM156● und A9MEM157●).

  • M: Das Register ist verfügbar für PowerTag Energy M250/M630 (LV43402●).

  • R: Das Register ist verfügbar für PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) und Rope (A9MEM159●).

  • IO: Das Register ist verfügbar für das PowerTag-IO-Steuerungsmodul (A9XMC1D3).

  • 2DI: Das Register ist verfügbar für das PowerTag-2DI-Steuerungsmodul (A9XMC2D3).

  • D: Das Register ist verfügbar für das PowerTag Link-Display (A9XMWRD).

  • H: Das Register ist verfügbar für den HeatTag-Sensor (SMT10020).

Konfigurationsregister

Adresse

Register

Anz.

RW

X

Einheit

Typ

Baureihe

Ungültiger Wert

Gesich.

Funktionscode

Betroffene Geräte

Beschreibung

0x7918

31001

10

R

ASCII

0x0000

J

03, 06,

16,

100–4

A/M/R

D/H

Name der Benutzeranwendung des Wireless-Geräts. Der Benutzer kann maximal 20 Zeichen eingeben.

0x7922

31011

3

R

ASCII

0x0000

J

03, 06,

16,

100–4

A/M/R/H

Schaltkreisbezeichner des Wireless-Geräts. Der Benutzer kann maximal 5 Zeichen eingeben.

0x7925

31014

1

R

UINT16

0xFFFF

J

03, 06,

16,

100–4

A/M/R

Gibt die Funktion des Wireless-Geräts(1) an.

0x7926

31015

1

R

UINT16

0xFFFF

J

03, 06,

16,

100–4

A/M/R

Phasenfolge(2).

0x7927

31016

1

R

UINT16

0xFFFF

J

03, 06,

16,

100–4

A/M/R

Montageposition

0 = Nicht konfiguriert

1 = Oberseite

2 = Unterseite

3 = Entfällt

0x7928

31017

1

RW

UINT16

0xFFFF

J

03, 06,

16,

100–4

A/M/R

D

Schaltkreisdiagnose

0 = Nicht konfiguriert

1 = Oberseite

2 = Unterseite

0x7929

31018

1

RW

A

UINT16

0xFFFF

J

03, 06,

16,

100–4

A/M/R

Nennstrom des Schutzgeräts zum Wireless-Gerät

0x792A

31019

1

R

UINT16

0xFFFF

J

03

M/R

Stromnetz - Systemtyp

0 = Unbekannter Systemtyp

3 = 3PH3W

11= 3PH4W

0x792B

31020

2

R

V

Float32

0xFFC00000

J

03

A/M/R

Bemessungsspannung(3)

0x792D

31022

1

Reserviert

0x792E

31023

1

RW

n.z.

n.z.

UINT16

0xFFFF

N

A/R

Gesamten Spitzenbedarf zurücksetzen

0x792F

31024

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

0xFFFF

N

A/M/R

Typ der Spannungsversorgung

0 = Nicht konfiguriert

1 = Oberseite

2 = Unterseite (Standardwert)

(1) Für das Register 31014 können die Wireless-Geräte folgende Funktionen erfüllen:

  • 1 = Haupt/Zuleitung

  • 2 = Sub/Gruppenkopf

  • 3 = Heizung

  • 4 = Kühlung

  • 5 = HVAC

  • 6 = Belüftung

  • 7 = Beleuchtung

  • 8 = Büroausstattung

  • 9 = Kochen

  • 10 = Lebensmittelkühlung

  • 11 = Aufzüge

  • 12 = Computer

  • 13 = Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien

  • 14 = Generatoranlage

  • 15 = Druckluft

  • 16 = Dampf

  • 17 = Maschine

  • 18 = Prozess

  • 19 = Wasser

  • 20 = Andere Netzdosen

  • 21 = Sonstige

2= Für das Register 31015 sind verschiedene Phasenfolgen verfügbar:

  • 1 = Phase A

  • 2 = Phase B

  • 3 = Phase C

  • 4 = Phasenfolge ABC

  • 5 = Phasenfolge ACB

  • 6 = Phasenfolge BCA

  • 7 = Phasenfolge BAC

  • 8 = Phasenfolge CAB

  • 9 = Phasenfolge CBA

(3) Das Register 31020 verfügt über zwei Typen von Nennspannung:

  • LN-Nennspannung für einphasige Leitungsnetze

  • LL-Nennspannung für dreiphasige Leitungsnetze

Geräteidentifizierung

Adresse

Register

Anz.

RW

X

Einheit

Typ

Baureihe

Ungültiger Wert

Gesich.

Funktionscode

Betroffene Geräte

Beschreibung

0x7930

31025

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Typ des Wireless-Gerätecodes (siehe Tabelle)

0x7931

31026

1

n.z.

n.z.

n.z.

UINT16

0xFFFF

J

03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Virtuelle Modbus-Serveradresse

0x7932

31027

4

n.z.

n.z.

n.z.

UINT64

0x8000000000000000

J

03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Funkfrequenzkennung des Wireless-Geräts (RF-Id)

0x7936

31031

1

Reserviert

0x7937

31032

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Kennung des Wireless-Geräts (siehe Tabelle)

0x7938

31033

12

Reserviert

0x7944

31045

16

R

n.z.

n.z.

ASCII

n.z.

0x00

N

03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Herstellername

0x7954

31061

16

R

n.z.

n.z.

ASCII

n.z.

0x00

N

03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Bestellreferenz für Wireless-Geräte (siehe Tabelle)

0x7964

31077

6

R

n.z.

n.z.

ASCII

n.z.

0x00

N

03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Firmwareversion

0x796A

31083

6

R

n.z.

n.z.

ASCII

n.z.

0x00

N

03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Hardwarerevision

0x7970

31089

10

R

n.z.

n.z.

ASCII

n.z.

0x00

N

03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Seriennummer

0x797A

31099

8

R

n.z.

n.z.

ASCII

n.z.

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Produktbaureihe

0x7982

31107

8

R

n.z.

n.z.

ASCII

n.z.

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Produktmodell

0x798A

31115

8

R

n.z.

n.z.

ASCII

n.z.

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Produktfamilie

Typencode der Wireless-Geräte

Code

Kennung

Gerätetyp

Bestellreferenz

41

17200

PowerTag M63 1P

A9MEM1520

42

17201

PowerTag M63 1P+N Top

A9MEM1521

43

17202

PowerTag M63 1P+N Bottom

A9MEM1522

44

17203

PowerTag M63 3P

A9MEM1540

45

17204

PowerTag M63 3P+N Top

A9MEM1541

46

17205

PowerTag M63 3P+N Bottom

A9MEM1542

81

17206

PowerTag F63 1P+N

A9MEM1560

82

17207

PowerTag P63 1P+N Top

A9MEM1561

83

17208

PowerTag P63 1P+N Bottom

A9MEM1562

84

84 17209

PowerTag P63 1P+N Bottom

A9MEM1563

85

17210

PowerTag F63 3P+N

A9MEM1570

86

17211

PowerTag P63 3P+N Top

A9MEM1571

87

17212

PowerTag P63 3P+N Bottom

A9MEM1572

92

17800

PowerTag M250 3P

LV434020

93

17801

PowerTag M250 4P

LV434021

94

17802

PowerTag M630 3P

LV434022

95

17803

PowerTag M630 4P

LV434023

96

17213

PowerTag M63 3P 230 V

A9MEM1543

97

17900

PowerTag C 2DI 230 V

A9XMC2D3

98

17901

PowerTag C IO 230 V

A9XMC1D3

101

17215

PowerTag F63 1P+N 110 V

A9MEM1564

102

17214

PowerTag F63 3P

A9MEM1573

103

17216

PowerTag F63 3P+N 110/230 V

A9MEM1574

104

17969

PowerTag R200

A9MEM1590

105

17970

PowerTag R600

A9MEM1591

106

17971

PowerTag R1000

A9MEM1592

107

17972

PowerTag R2000

A9MEM1593

121

17980

PowerTag F160

A9MEM1580

170

9150

PowerTag Link-Display

A9XMWRD

171

17350

HeatTag-Sensor

SMT10020

Diagnosedatenregister

Adresse

Register

Anz.

RW

X

Einheit

Typ

Baureihe

Ungültiger Wert

Gesich.

Funktionscode

Betroffene Geräte

Beschreibung

0x79A8

31145

1

R

BITMAP

0xFFFF

N

03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Gültigkeit der RF-Kommunikation zwischen PowerTag-System und PowerTag Link-Gateway-Status

  • 0 = Ungültig

  • 1 = Gültig

0x79A9

31146

1

R

BITMAP

0xFFFF

N

03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Status der Kommunikation zwischen PowerTag Link-Gateway und Wireless-Geräten

  • 0 = Kommunikationsverlust

  • 1 = Kommunikation OK

0x79AA

31147

2

R

n.z.

n.z.

Float32

n.z.

0xFFC00000

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

Paketfehlerrate (PER) des Geräts, empfangen vom PowerTag Link-Gateway

0x79AC

31149

2

R

n.z.

dBm

Float32

n.z.

0xFFC00000

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

RSSI des Geräts, empfangen vom PowerTag Link-Gateway

0x79AE

31151

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

Indikator für die Verbindungsqualität (LQI) des Geräts, empfangen vom PowerTag Link-Gateway

0x79AF

31152

2

R

n.z.

n.z.

Float32

n.z.

0xFFC00000

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

PER des Gateways, berechnet im PowerTag Link-Gateway

0x79B1

31154

2

R

n.z.

dBm

Float32

n.z.

0xFFC00000

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

Indikator für die Funksignalstärke (RSSI) des Gateways, berechnet im PowerTag Link-Gateway

0x79B3

31156

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

LQI des Gateways, berechnet im PowerTag Link-Gateway

0x79B4

31157

2

R

n.z.

n.z.

Float32

n.z.

0xFFC00000

N

03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

PER - Höchstwert zwischen Gerät und Gateway

0x79B6

31159

2

R

n.z.

n.z.

Float32

n.z.

0xFFC00000

N

03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

RSSI - Mindestwert zwischen Gerät und Gateway

0x79B8

31161

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

N

03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

LQI - Mindestwert zwischen Gerät und Gateway

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.