DOCA0157ES-09

Registros Modbus de dispositivos inalámbricos

Dispositivos aplicables

El código de la columna Dispositivos aplicables indica los tipos de dispositivo inalámbrico para los que está disponible el registro:

  • A: el registro está disponible para PowerTag Energy ●63 (A9MEM152●, A9MEM154●, A9MEM156● y A9MEM157●)

  • M: el registro está disponible para PowerTag Energy M250/M630 (LV43402●)

  • R: el registro está disponible para PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) y Rope (A9MEM159●)

  • IO: el registro está disponible para el módulo IO de control PowerTag (A9XMC1D3)

  • 2DI: el registro está disponible para el módulo 2DI de control PowerTag (A9XMC2D3)

  • D: el registro está disponible para la pantalla de PowerTag Link (A9XMWRD)

  • H: el registro está disponible para el sensor HeatTag (SMT10020)

Registros de configuración

Dirección

Registro

N.º

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Dispositivos aplicables

Descripción

0x7918

31001

10

R

ASCII

0x0000

Y

03, 06,

16,

100-4

A/M/R

D/H

Nombre de la aplicación del usuario del dispositivo inalámbrico. El usuario puede introducir un máximo de 20 caracteres.

0x7922

31011

3

R

ASCII

0x0000

Y

03, 06,

16,

100-4

A/M/R/H

Identificador del circuito del dispositivo inalámbrico. El usuario puede introducir un máximo de cinco caracteres.

0x7925

31014

1

R

UINT16

0xFFFF

Y

03, 06,

16,

100-4

A/M/R

Indica el uso del dispositivo inalámbrico(1).

0x7926

31015

1

R

UINT16

0xFFFF

Y

03, 06,

16,

100-4

A/M/R

Secuencia de fase(2).

0x7927

31016

1

R

UINT16

0xFFFF

Y

03, 06,

16,

100-4

A/M/R

Posición de montaje

0 = No configurado

1 = Superior

2 = Inferior

3 = No aplicable

0x7928

31017

1

RW

UINT16

0xFFFF

Y

03, 06,

16,

100-4

A/M/R

D

Diagnóstico de circuito

0 = No configurado

1 = Superior

2 = Inferior

0x7929

31018

1

RW

A

UINT16

0xFFFF

Y

03, 06,

16,

100-4

A/M/R

Corriente nominal del dispositivo protector al dispositivo inalámbrico

0x792A

31019

1

R

UINT16

0xFFFF

Y

03

M/R

Tipo de sistema de red eléctrica

0 = Tipo de sistema desconocido

3 = 3PH3W

11= 3PH4W

0x792B

31020

2

R

V

Float32

0xFFC00000

Y

03

A/M/R

Tensión nominal(3)

0x792D

31022

1

Reservado

0x792E

31023

1

RW

NA

NA

UINT16

0xFFFF

N

A/R

Restablecer todas las demandas máximas

0x792F

31024

1

R

NA

NA

UINT16

0xFFFF

N

A/M/R

Tipo de alimentación

0 = No configurado

1 = Superior

2 = Inferior (valor predeterminado)

(1) Para el registro 31014, el uso de los dispositivos inalámbricos es:

  • 1 = Cabecera del cuadro

  • 2 = Cabecera de grupo

  • 3 = Calefacción

  • 4 = Refrigeración

  • 5 = Climatización

  • 6 = Ventilación

  • 7 = Iluminación

  • 8 = Material de oficina

  • 9 = Cocina

  • 10 = Refrigeración de comida

  • 11 = Ascensores

  • 12 = Ordenadores

  • 13 = Producción de energías renovables

  • 14 = Grupo electrógeno

  • 15 = Aire comprimido

  • 16 = Vapor

  • 17 = Máquina

  • 18 = Proceso

  • 19 = Agua

  • 20 = Otros enchufes

  • 21 = Otro

(2) Para el registro 31015, las diferentes secuencias de fases disponibles son:

  • 1 = Fase A

  • 2 = Fase B

  • 3 = Fase C

  • 4 = Secuencia de fases ABC

  • 5 = Secuencia de fases ACB

  • 6 = Secuencia de fases BCA

  • 7 = Secuencia de fases BAC

  • 8 = Secuencia de fases CAB

  • 9 = Secuencia de fases CBA

(3) El registro 31020 incluye dos tipos de tensión nominal:

  • Tensión nominal LN para sistemas de cableado monofásico

  • Tensión nominal LL para sistemas de cableado trifásico

Identificación del dispositivo

Dirección

Registro

N.º

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Dispositivos aplicables

Descripción

0x7930

31025

1

L

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Tipo de código de dispositivo inalámbrico (consulte la tabla)

0x7931

31026

1

NA

NA

NA

UINT16

0xFFFF

Y

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Dirección servidor Modbus virtual

0x7932

31027

4

NA

NA

NA

UINT64

0x8000000000000000

Y

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Identificador de frecuencia de radio del dispositivo inalámbrico (RF-Id)

0x7936

31031

1

Reservado

0x7937

31032

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Identificador del dispositivo inalámbrico (consulte la tabla)

0x7938

31033

12

Reservado

0x7944

31045

16

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Nombre del proveedor

0x7954

31061

16

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Referencia comercial de dispositivos inalámbricos (véase tabla)

0x7964

31077

6

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Revisión de firmware

0x796A

31083

6

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Revisión de hardware

0x7970

31089

10

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Número de serie

0x797A

31099

8

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Gama de productos

0x7982

31107

8

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Modelo del producto

0x798A

31115

8

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Familia de productos

Código de tipo de dispositivo inalámbrico

Código

Identificador

Tipo de dispositivo

Referencia comercial

41

17200

PowerTag M63 1P

A9MEM1520

42

17201

PowerTag M63 1P+N Top

A9MEM1521

43

17202

PowerTag M63 1P+N Bottom

A9MEM1522

44

17203

PowerTag M63 3P

A9MEM1540

45

17204

PowerTag M63 3P+N Top

A9MEM1541

46

17205

PowerTag M63 3P+N Bottom

A9MEM1542

81

17206

PowerTag F63 1P+N

A9MEM1560

82

17207

PowerTag P63 1P+N Top

A9MEM1561

83

17208

PowerTag P63 1P+N Bottom

A9MEM1562

84

84 17209

PowerTag P63 1P+N Bottom

A9MEM1563

85

17210

PowerTag F63 3P+N

A9MEM1570

86

17211

PowerTag P63 3P+N Top

A9MEM1571

87

17212

PowerTag P63 3P+N Bottom

A9MEM1572

92

17800

PowerTag M250 3P

LV434020

93

17801

PowerTag M250 4P

LV434021

94

17802

PowerTag M630 3P

LV434022

95

17803

PowerTag M630 4P

LV434023

96

17213

PowerTag M63 3P 230 V

A9MEM1543

97

17900

PowerTag C 2DI 230 V

A9XMC2D3

98

17901

PowerTag C IO 230 V

A9XMC1D3

101

17215

PowerTag F63 1P+N 110 V

A9MEM1564

102

17214

PowerTag F63 3P

A9MEM1573

103

17216

PowerTag F63 3P+N 110/230 V

A9MEM1574

104

17969

PowerTag R200

A9MEM1590

105

17970

PowerTag R600

A9MEM1591

106

17971

PowerTag R1000

A9MEM1592

107

17972

PowerTag R2000

A9MEM1593

121

17980

PowerTag F160

A9MEM1580

170

9150

Pantalla de PowerTag Link

A9XMWRD

171

17350

Sensor HeatTag

SMT10020

Registros de datos de diagnóstico

Dirección

Registro

N.º

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Dispositivos aplicables

Descripción

0x79A8

31145

1

R

BITMAP

0xFFFF

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Validez de la comunicación por radiofrecuencia entre el sistema PowerTag y la pasarela de estado PowerTag Link.

  • 0 = No válida.

  • 1 = Válida.

0x79A9

31146

1

R

BITMAP

0xFFFF

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Estado de comunicación entre la pasarela PowerTag Link y los dispositivos inalámbricos.

  • 0 = Pérdida de comunicación.

  • 1 = Comunicación correcta.

0x79AA

31147

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

Tasa de error de paquetes (PER) del dispositivo, recibida por la pasarela PowerTag Link

0x79AC

31149

2

R

NA

dBm

Float32

NA

0xFFC00000

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

RSSI del dispositivo, recibido por la pasarela PowerTag Link

0x79AE

31151

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

Indicador de calidad del enlace (LQI) del dispositivo, recibido por la pasarela PowerTag Link

0x79AF

31152

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

PER de la pasarela, calculada en la pasarela PowerTag Link

0x79B1

31154

2

R

NA

dBm

Float32

NA

0xFFC00000

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

Indicador de intensidad de señal de radio (RSSI) de la pasarela, calculado en la pasarela PowerTag Link

0x79B3

31156

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

LQI de la pasarela, calculado en la pasarela PowerTag Link

0x79B4

31157

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

PER: Valor máximo entre el dispositivo y la pasarela

0x79B6

31159

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

RSSI: Valor mínimo entre el dispositivo y la pasarela

0x79B8

31161

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

LQI: valor mínimo entre el dispositivo y la pasarela

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.