DOCA0157FR-09

Registres Modbus d'appareils sans fil

Appareils applicables

Le code dans la colonne Appareils applicables indique les types d'appareil sans fil pour lesquels le registre est disponible :

  • A : le registre est disponible pour les capteurs PowerTag Energy ●63 (A9MEM152●, A9MEM154●, A9MEM156● et A9MEM157●).

  • M : le registre est disponible pour les capteurs PowerTag Energy M250/M630 (LV43402●).

  • R : le registre est disponible pour les capteurs PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) et Rope (A9MEM159●).

  • IO : le registre est disponible pour le module PowerTag Control IO (A9XMC1D3).

  • 2DI : le registre est disponible pour le module PowerTag Control 2DI (A9XMC2D3).

  • D : le registre est disponible pour l'afficheur PowerTag Link (A9XMWRD).

  • H : le registre est disponible pour le capteur HeatTag (SMT10020).

Registres de configuration

Adresse

Registre

Nb

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur incorrecte

Svd

Code de fonction

Appareils applicables

Description

0x7918

31001

10

R

ASCII

0x0000

Y

03, 06,

16,

100-4

A/M/R

D/H

Nom de l'application utilisateur de l'appareil sans fil. L'utilisateur peut entrer jusqu'à 20 caractères.

0x7922

31011

3

R

ASCII

0x0000

Y

03, 06,

16,

100-4

A/M/R/H

Identifiant du circuit de l'appareil sans fil. L'utilisateur peut entrer jusqu'à 5 caractères.

0x7925

31014

1

R

UINT16

0xFFFF

Y

03, 06,

16,

100-4

A/M/R

Indique l'utilisation de l'appareil sans fil(1).

0x7926

31015

1

R

UINT16

0xFFFF

Y

03, 06,

16,

100-4

A/M/R

Ordre des phases(2).

0x7927

31016

1

R

UINT16

0xFFFF

Y

03, 06,

16,

100-4

A/M/R

Position de montage

0 = Non configuré

1 = Amont

2 = Aval

3 = Non applicable

0x7928

31017

1

RW

UINT16

0xFFFF

Y

03, 06,

16,

100-4

A/M/R

D

Diagnostic du circuit

0 = Non configuré

1 = Amont

2 = Aval

0x7929

31018

1

RW

A

UINT16

0xFFFF

Y

03, 06,

16,

100-4

A/M/R

Courant nominal de l'appareil de protection pour l'appareil sans fil

0x792A

31019

1

R

UINT16

0xFFFF

Y

03

M/R

Type de système de réseau électrique

0 = Type de système inconnu

3 = 3PH3W

11= 3PH4W

0x792B

31020

2

R

V

Float32

0xFFC00000

Y

03

A/M/R

Tension nominale(3)

0x792D

31022

1

Réservé

0x792E

31023

1

RW

NA

NA

UINT16

0xFFFF

N

A/R

Réinitialisation de toutes les demandes de crête

0x792F

31024

1

R

NA

NA

UINT16

0xFFFF

N

A/M/R

Type d'alimentation électrique

0 = Non configuré

1 = Amont

2 = Aval (valeur par défaut)

(1) Pour le registre 31014, les utilisations des appareils sans fil sont les suivantes :

  • 1 = Arrivée/Tête de tableau

  • 2 = Sous-tête de groupe

  • 3 = Chauffage

  • 4 = Refroidissement

  • 5 = CVC

  • 6 = Ventilation

  • 7 = Eclairage

  • 8 = Equipement de bureau

  • 9 = Equipement de cuisson

  • 10 = Réfrigération d'aliments

  • 11 = Ascenseurs

  • 12 = Ordinateurs

  • 13 = Production d'énergie renouvelable

  • 14 = Génératrice

  • 15 = Air comprimé

  • 16 = Vapeur

  • 17 = Machine

  • 18 = Processus

  • 19 = Eau

  • 20 = Autres prises

  • 21 = Autre

(2) Pour le registre 31015, les différents ordres des phases disponibles sont les suivants :

  • 1 = Phase A

  • 2 = Phase B

  • 3 = Phase C

  • 4 = Ordre des phases ABC

  • 5 = Ordre des phases ACB

  • 6 = Ordre des phases BCA

  • 7 = Ordre des phases BAC

  • 8 = Ordre des phases CAB

  • 9 = Ordre des phases CBA

(3) Le registre 31020 a deux types de tension nominale :

  • Tension nominale L-N pour systèmes de câblage monophasés

  • Tension nominale L-L pour systèmes de câblage triphasés

Identification de l'appareil

Adresse

Registre

Nb

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur incorrecte

Svd

Code de fonction

Appareils applicables

Description

0x7930

31025

1

L

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Type de code d'appareil sans fil (voir tableau)

0x7931

31026

1

NA

NA

NA

UINT16

0xFFFF

Y

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Adresse d'esclave Modbus virtuel

0x7932

31027

4

NA

NA

NA

UINT64

0x8000000000000000

Y

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Identifiant de radiofréquence d'appareil sans fil (RF-Id)

0x7936

31031

1

Réservé

0x7937

31032

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Identifiant d'appareil sans fil (voir tableau)

0x7938

31033

12

Réservé

0x7944

31045

16

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Nom du fournisseur

0x7954

31061

16

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Référence commerciale de l'appareil sans fil (voir tableau)

0x7964

31077

6

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Révision du firmware

0x796A

31083

6

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Révision du matériel

0x7970

31089

10

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Numéro de série

0x797A

31099

8

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Gamme de produits

0x7982

31107

8

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Modèle de produit

0x798A

31115

8

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Famille de produits

Code de type d'appareil sans fil

Code

Identifiant

Type d'appareil

Code du produit

41

17200

PowerTag M63 1P

A9MEM1520

42

17201

PowerTag M63 1P+N Amont

A9MEM1521

43

17202

PowerTag M63 1P+N Aval

A9MEM1522

44

17203

PowerTag M63 3P

A9MEM1540

45

17204

PowerTag M63 3P+N Amont

A9MEM1541

46

17205

PowerTag M63 3P+N Aval

A9MEM1542

81

17206

PowerTag F63 1P+N

A9MEM1560

82

17207

PowerTag P63 1P+N Amont

A9MEM1561

83

17208

PowerTag P63 1P+N Aval

A9MEM1562

84

84 17209

PowerTag P63 1P+N Aval

A9MEM1563

85

17210

PowerTag F63 3P+N

A9MEM1570

86

17211

PowerTag P63 3P+N Amont

A9MEM1571

87

17212

PowerTag P63 3P+N Aval

A9MEM1572

92

17800

PowerTag M250 3P

LV434020

93

17801

PowerTag M250 4P

LV434021

94

17802

PowerTag M630 3P

LV434022

95

17803

PowerTag M630 4P

LV434023

96

17213

PowerTag M63 3P 230 V

A9MEM1543

97

17900

PowerTag C 2DI 230 V

A9XMC2D3

98

17901

PowerTag C IO 230 V

A9XMC1D3

101

17215

PowerTag F63 1P+N 110 V

A9MEM1564

102

17214

PowerTag F63 3P

A9MEM1573

103

17216

PowerTag F63 3P+N 110/230 V

A9MEM1574

104

17969

PowerTag R200

A9MEM1590

105

17970

PowerTag R600

A9MEM1591

106

17971

PowerTag R1000

A9MEM1592

107

17972

PowerTag R2000

A9MEM1593

121

17980

PowerTag F160

A9MEM1580

170

9150

Afficheur PowerTag Link

A9XMWRD

171

17350

Capteur HeatTag

SMT10020

Registres des données de diagnostic

Adresse

Registre

Nb

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur incorrecte

Svd

Code de fonction

Appareils applicables

Description

0x79A8

31145

1

R

BITMAP

0xFFFF

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Validité de la communication RF entre le système PowerTag et l'état de la passerelle PowerTag Link.

  • 0 = Non valide.

  • 1 = Valide.

0x79A9

31146

1

R

BITMAP

0xFFFF

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Etat de la communication entre la passerelle PowerTag Link et les appareils sans fil.

  • 0 = perte de la communication.

  • 1 = communication OK.

0x79AA

31147

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

Taux d'erreur des paquets (PER) de l'appareil, reçu par la passerelle PowerTag Link

0x79AC

31149

2

R

NA

dBm

Float32

NA

0xFFC00000

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

RSSI de l'appareil, reçu par la passerelle PowerTag Link

0x79AE

31151

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

Indicateur de qualité de liaison (LQI) de l'appareil, reçu par la passerelle PowerTag Link

0x79AF

31152

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

PER de la passerelle, calculé dans la passerelle PowerTag Link

0x79B1

31154

2

R

NA

dBm

Float32

NA

0xFFC00000

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

Indicateur de puissance du signal radio (RSSI) de la passerelle, calculé dans la passerelle PowerTag Link

0x79B3

31156

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

A/M/R

IO/2DI

D/H

LQI de la passerelle, calculé dans la passerelle PowerTag Link

0x79B4

31157

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

PER – Valeur maximum entre l'appareil et la passerelle

0x79B6

31159

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

RSSI – Valeur minimum entre l'appareil et la passerelle

0x79B8

31161

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

LQI – Valeur minimum entre l'appareil et la passerelle

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.