Preparación del cable de alimentación de CC/CA
PELIGRO |
|---|
|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA,
EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
-
Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma a tierra del bastidor) se conectan dentro de este producto.
-
Cuando conecte el terminal FG/ PE, asegúrese de que el cable esté conectado a tierra. Si no conecta este producto a tierra, puede provocar un exceso de interferencia electromagnética (EMI).
-
Asegúrese de que el cable de tierra sea del mismo calibre que los cables de alimentación o mayor.
-
No utilice alambres de aluminio en el cable de alimentación.
-
Si los extremos de los alambres individuales no están trenzados correctamente, pueden producir un cortocircuito. Cuando introduzca un cable en el conector, mantenga pulsado el botón de apertura e introduzca el cable mientras el muelle interno está presionado. Como alternativa, puede engarzar e insertar un terminal de clavija o un terminal de casquillo.
-
El tipo de conductor es un cable sólido o trenzado.
-
Utilice alambre de cobre clasificado para 75 °C (167 °F) o superior.
-
Para la entrada de CA, use un dispositivo de protección del circuito de derivación de un máximo de 20 A.
-
Los modelos de CA obtienen la Certificación UL para usar en entornos con clasificación de Sobretensión de Categoría II o inferior.
-
Use el circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) y un circuito LIM (Limited Energy) para la entrada de CC.
| Cable de alimentación de CA/CC | |
|---|---|
| Sección recomendada | 0,75...3,5 mm2 (18...12 AWG)*1 |
| Tipo de conductor | Hilo rígido o trenzado*2 |
| Longitud del conductor | |
*1 Se recomienda el uso de cables gruesos para minimizar las caídas de voltaje en el cableado.
*2 Cuando use hilos trenzados, compruebe la corriente eléctrica admitida por el hilo.
| Conductor de puesta a tierra de CA | |
|---|---|
| Sección recomendada | 2 mm2 o más (14 AWG o superior) |
| Tamaño del terminal de anillo*1 | |
*1 Para prevenir un cortocircuito provocado por tornillos flojos, utilice un terminal a presión con una manga aisladora.
PELIGRO