EIO0000004205.07

AC/DC 电源线准备

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 连接本产品的电源端子时断开电源。
  • 始终按照指示使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。直流型号设计使用24 Vdc,交流型号设计使用100到240 Vac。在供电之前,务必检查您的装置是直流还是交流供电。
  • 由于本产品不带电源开关,请确保先连接一个电源开关后再将电源接入到产品。
  • 务必对本产品的FG/PE端子接地。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注:
  • SG(信号接地)和 FG(机壳接地)端子在产品内部进行连接。

  • 当连接好FG/PE端子后,确保将电线接地。如果不接地,本产品将引起过大的电磁干扰。

  • 确保地线在规格上与电源线相同或比电源线线径更大。

  • 不要在电源线中使用铝线。

  • 如果单根线的两端绞合不正确,则电线可能造成短路将电线插入连接器时,按住打开按钮并在按下内部弹簧的同时插入电线。或者,您也可以压接并插入引脚端子或插芯端子。

  • 导线类型为实心或绞合型。

  • 使用 75 °C (167 °F) 或更高额定值的铜线。

  • 对于交流输入,使用最大20 A的分支电路保护装置。

  • 交流型号获得UL认证,可在额定过电压类别II或更低的环境中使用。

  • 使用直流电时,请使用安全特低电压 (SELV) 电路和限能 (LIM) 电路。

AC/DC 电源线
推荐横截面积 0.75...3.5 mm2 (18...12 AWG)*1
导体类型 实心或绞合线*2
导体长度

*1 建议使用粗导线,以尽量减少导线中的压降。

*2 使用绞合线时,请确认电线的允许电流。

AC 接地线
推荐横截面积 2 mm2 或更大(14 AWG 或更大)
环形端子尺寸*1
  1. Φ4.3 mm (0.17 in) 或更大

  2. 7.2 mm (0.28 in) 或更小

*1 为防止螺钉松动引起短路,请使用带绝缘套管的压接式端子。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?