DOCA0006PT-08

Ajustes do modo de configuração padrão

Função

Configurações de fábrica

Fiação

3PH4W; Conexão direta do VT; 3 CTs em I1, I2 e I3

Relação TC

CT secundário = 5 A; CT primário = 5 A

Taxa do VT

NA

Frequência nominal

50 Hz

Ordem de fase nominal

A-B-C

Data/hora

1-Jan-2000/00:00:00

Multitarifas

Desativar

Demanda

Método: bloco deslizante; intervalo: 15 minutos

Registro de demanda de potência

Desativar

Registro de energia

Desativar

Saídas digitais

Desativar

Entradas digitais

Status da entrada

Saída de pulso

100 pulsos/kWh, largura do pulso: 100 ms

Comunicação

Taxa de transmissão = 19200; Paridade = Par; Endereço = 1

Senha

Alta: 0010; Baixa: 0000

Alarmes

Desativar

LCD do visor do painel frontal

Luz de fundo: 4; Contraste: 5

Modo de exibição do painel frontal

Tela cheia: Ativar; Rolagem automática: Desativar

Idioma

Inglês

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.