DOCA0006FR-08

Autres caractéristiques

Le tableau suivant présente les autres caractéristiques de l’appareil :

Caractéristiques

Description

Réinitialisation

Epart

Valeurs d’énergie par phase, partielle, par tarif

Valeurs minimales et maximales

Maxima de valeur moyenne

Configuration locale ou à distance

Type de réseau de distribution

Triphasé 3 fils ou 4 fils avec 1, 2 ou 3 TC

Monophasé 2 fils ou 3 fils avec 1 ou 2 TC, avec ou sans TT

Classification des transformateurs de courant

Primaire 5 à 32767 A

Secondaire 5 A, 1 A

Classification des transformateurs de tension

Primaire 1 000 000 V maximum

Secondaire 100, 110, 115, 120

Méthode de calcul de la valeur moyenne de courant

1 à 60 minutes

Méthode de calcul de la valeur moyenne de puissance

1 à 60 minutes

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.