MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Commande de la température de couleur

Avec la fonction Commande de la température de couleur, vous pouvez envoyer le pourcentage prédéfini de luminosité et la valeur de la température de couleur exprimée en kelvins (K).

Vous pouvez sélectionner les valeurs de température de couleur min. et max. L'échelle graduée utilisée dépend de l'appareil de contrôle et des lampes. L'appareil de contrôle doit prendre en charge les points de données 2 octets type 7.600.

Fonction X - Température de couleur

...Température de couleur

Réglages pour la commande de la température de couleur

 

Nom du canal

12 octets autorisés

Fonction de verrouillage

Verrouillages

Verrouillage = 1/déverrouillage = 0

Verrouillage = 0/déverrouillage = 1

   

Indication du comportement lors du verrouillage

Non

Afficher l’icône de verrouillage

   

Nombre d’actionnements

1 (actionnement court)

2 (actionnement court/prolongé)

   

Temps d’actionnement prolongé

4 – 250, unité = 100 ms

   

Envoi de valeur (actionnement bref)

 
   

Valeur de luminosité 1

 
   

Valeur de température de couleur 1

 
   

Comment l'affichage de l'état est-il déclenché ?

Objet d'acquittement d'état 1 bit

Valeur d'objet d'acquittement d'état 1 octet

Actionner = On / Relâcher = Off

Actionnement = arrêt/relâchement = marche

Toujours allumés = Off

Toujours allumés = On

Avec l'éclairage, les températures de couleur diffèrent en fonction du type de source:

  • Lumière de bougie : 1500 K

  • Ampoule à incandescence : 2600 K - 2700 K

  • Ampoule halogène : 2700 K - 3000 K

  • Lumière fluorescente : 4500 K - 6500 K

  • Lumière du jour : 5500 K - 7000 K

Plus le nombre de Kelvin est élevé, plus la lumière est d’un blanc froid. Plus le nombre de Kelvin est faible, plus la lumière est chaude et jaune.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?