Fronts avec valeurs 1 bit, 2 bits (priorité), 4 bits, 1 octet
La fonction Front pour 1 bit, 2 bit, 4 bit et 1 octet présente un large éventail d'options de réglage pour une grande diversité d'applications individuelles. Dans le réglage par défaut, vous activez 1 consommateur quand vous appuyez sur le bouton et le désactivez quand vous relâchez le bouton.
Vous pouvez choisir entre la fonction à fronts normale et la fonction à fronts étendue, et définir les fonctions suivantes.
-
Envoyer avec 2 objets
-
Type par objet: 1 bit, 2 bit (commandes de forçage de priorité), 4 bit (commandes de variation), 1 octet (0–100 %) ou (0–255)
-
Valeurs par objet
-
Action lors de l'actionnement et lors du relâchement
-
En plus, actions lors d'un actionnement prolongé et d'un actionnement bref (fonction à fronts étendue)
-
En plus, envoi cyclique et avec délai de temporisation (fonction à fronts étendue)
-
Déclencher l'affichage de l'état
Une liste d'applications compatibles avec la fonction à fronts est fournie au chapitre Exemples d'application pour la fonction de fronts.