2508_Wiser_KNX

Système de gestion de l’énergie domestique (HEMS) Wiser KNX

Ce chapitre guide l’installateur dans la configuration du contrôleur permettant d’activer la surveillance de l’énergie dans l’application mobile.

Un intégrateur système ou un installateur est nécessaire pour connaître la configuration générale du contrôleur, ce qui implique la mise en service de l’appareil et la gestion des objets KNX.

L’application mobile et sa gestion de l’énergie fournissent des informations sur la consommation domestique, la production d’énergie solaire, le flux de puissance réel, etc. Elles peuvent également fournir des informations sur les coûts énergétiques et l’impact CO2.


Paramètres et installations requis :

  1. Les appareils de surveillance de l’énergie décrits ci-dessous doivent être installés, connectés au contrôleur et mis en service :

    Appareils

    Exemples

    Compteurs d’énergie Modbus ou KNX

    • Compteur d’énergie KNX de Schneider REG-K/3 x 230 V/16 A (MTN6600-0603)

    • Compteur d’énergie iEM3150 de Schneider - 63 A - Modbus (A9MEM3150)

    • Compteur d’énergie iEM3155 - 63 A - Modbus (A9MEM3155)

    Power Tag Modbus

    • Capteur d’énergie

    • PowerTag Resi9 80 A 6 x LN Modbus monophasé (R9M80X6M) avec transformateurs de courant 80 A (R9MCT80)

    Plus d’informations ici : Compteurs d’énergie compatibles.

    Pour obtenir plus d’informations sur la création d’un profil Modbus, consultez le guide d’utilisation du contrôleur ici.

    Power Tag Link et Power Tags A9

    • Acti9 PowerTag Link - Concentrateur sans fil vers Modbus TCP/IP (A9XMWD20)

    • Acti9 PowerTag Link HD - Concentrateur sans fil vers Modbus TCP/IP (A9XMWD100)

    • Power Tags :

      • A9MEM1521

      • A9MEM154

      • A9MEM1561

    Pour obtenir plus d’informations sur la création d’un profil Modbus, consultez le guide d’utilisation du contrôleur ici.

    Actionneurs KNX avec détection de courant

    • Actionneur de commutation REG-K/4 x 230/16 w (MTN647595)

    • Actionneur de commutation REG-K/8 x 230/16 w (MTN647895)

    • Actionneur de commutation REG-K/12 x 230/16 (MTN648493)

    Inverseurs solaires Modbus

    Actuellement pris en charge :

    • Kostal Plenticore

    • Solax X3 G4

    Plus d’informations ici : Inverseurs solaires pris en charge

    Pour obtenir plus d’informations sur la création d’un profil Modbus, consultez le guide d’utilisation du contrôleur ici.

    Autres appareils avec options de surveillance de l’énergie pris en charge par KNX et/ou le contrôleur

    • Fiche intelligente

    • Prise intelligente

  2. Le plug-in Énergie doit être installé et configuré. Il est disponible dans la plateforme du contrôleur et est conçu pour cartographier les données énergétiques des appareils décrits ci-dessus.

  3. L’application mobile est installée sur votre téléphone mobile (dernière version disponible dans Google Playstore et Apple Appstore), ) et le compte valide est associé au contrôleur.

  4. Vous devez définir l’emplacement de votre contrôleur dans l’application mobile (voir plus dans Gestion du domicile).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.