EIO0000004205.07

附件

产品可能会更改或停产,恕不另行通知。请查看我们的网站了解最新信息。
www.se.com/docs

产品名称 产品编号
接口
RS-232C 隔离式 x 2 HMIYP6MPR23P2
RS-232C x 4 HMIYP6MPR23P4
RS-422/485 隔离式 x 2 HMIYP6MPR42P2
以太网 (GbE IEEE1588) HMIYP6MPETH
音频 (麦克风输入, 线路输入, 线路输出) HMIYP6MPAU
EtherCAT (控制器) HMIYP6MPECAT
16DI/8DO*1 HMIYP6MPX16Y8
美国 4G 网络 HMIYP6MP4GU
欧盟、亚洲、日本的 4G 网络 HMIYP6MP4GE
带天线的 WiFi/蓝牙 HMIYP6MPWF
存储
M.2 SSD 128 GB (标准耐久性) HMIYP6M2128L
M.2 SSD 128 GB (高耐久性) HMIYP6M2128
M.2 SSD 256 GB (高耐久性) HMIYP6M2256
M.2 SSD 512 GB (高耐久性) HMIYP6M2512
SSD 128 GB (高耐久性) HMIYP6SSD128
SSD 256 GB (高耐久性) HMIYP6SSD256
SSD 512 GB (高耐久性) HMIYP6SSD512
HDD 1 TB HMIYP6HDD1T
存储器
DIMM 4 GB HMIYP6DM4
DIMM 8 GB HMIYP6DM8
DIMM 16 GB HMIYP6DM16
线缆
WiFi/蓝牙延长天线电缆 3 m (2 件) HMIYP6CBWF3M
4G 网络延长天线电缆 3 m (2 件) HMIYP6CB4G3M
DP-DVI 电缆 (5 m)*6 HMIYFPCBDPDV5M
DP-DVI 适配器 HMIYADDPDVI11
USB 前端电缆 XBTZGUSB
适配器
书本安装适配器 (高级主机) (2 件侧装 + 2 件顶装) HMIYP6ADBMA
书本安装适配器 (标准主机) (2 件侧装 + 2 件顶装) HMIYP6ADBMS
平面/墙壁安装适配器 (2 件,在连接 PCI/PCIe 插槽时,用于高级主机模块) HMIYP6ADFMA
用于HMIDT752 (15" 宽屏)的面板开孔适配器*2 HMIZHAT7W1
用于HMIDT952 (19" 宽屏)的面板开孔适配器*2 HMIZHAT8W1
用于 Harmony iPC S-Panel PC (10" 宽屏) 的面板开孔适配器*2 HMIZPAT5W1
用于 Harmony iPC Modular Panel PC (12" 宽屏) 的面板开孔适配器*2 HMIZPAT6W1
用于 Harmony iPC Modular/S-Panel PC (15" 宽屏) 的面板开孔适配器*2 HMIZPAT7W1
用于 Harmony iPC Modular/S-Panel PC (19" 宽屏) 的面板开孔适配器*2 HMIZPAT8W1
用于 Harmony iPC Modular Panel PC (22" 宽屏) 的面板开孔适配器*2 HMIZPAT9W1
屏幕膜
用于 10" 宽屏的防眩光膜 (5 片/组) HMIZCAG5W1
用于 12" 宽屏的防眩光膜 (5 片/组) HMIZCAG6W1
用于 15" 宽屏的防眩光膜 (5 片/组) HMIZCAG7W1
用于 19" 宽屏的防眩光膜 (5 片/组) HMIZCAG8W1
用于 22" 宽屏的防眩光膜 (5 片/组) HMIZCAG9W1
用于 12" 屏的屏幕保护膜 (5 片/组) HMIZG66
用于 15" 屏的屏幕保护膜 (5 片/组) MPCYK50SPSKIT
其它
用于高级主机的 M.2 冷却套件*3 HMIYP6HSM2A
用于标准主机的 M.2 冷却套件*4 HMIYP6HSM2S
Trellix 许可 HMIYP6LSMCA
用于 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 的恢复 USB HMIYP6RUSW10
用于 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 的恢复 USB HMIYP6RUSW1021
A型USB紧固夹 (5 件/组) HMIZCCLUSA
C型USB紧固夹 (5 件/组) HMIYP6CLUSC
带过滤器的风扇套件 (5 件/组)*5 HMIYP6FAN

*1 当 16DI/8DO 可选接口安装在产品上时,它不符合 UL 认证。

*2 允许的面板厚度范围因面板开孔适配器而异。有关信息,请参阅面板开孔适配器说明手册。

*3 安装M.2 SSD时需要。但是,安装风扇套件时不需要。

*4 安装M.2 SSD时需要。

*5 仅高级主机支持。

*6 此为无源电缆。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.