EIO0000004204.07

Accessori

I prodotti potrebbero subire modifiche o la produzione potrebbe essere interrotta senza preavviso. Per le informazioni aggiornate, visitare il nostro sito web.
www.se.com/docs

Nome prodotto Numero prodotto
Interfacce
RS-232C isolato x 2 HMIYP6MPR23P2
RS-232C x 4 HMIYP6MPR23P4
RS-422/485 isolato x 2 HMIYP6MPR42P2
Ethernet (GbE IEEE1588) HMIYP6MPETH
Audio (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT) HMIYP6MPAU
EtherCAT (Controller) HMIYP6MPECAT
16DI/8DO*1 HMIYP6MPX16Y8
Cellulare 4G per USA HMIYP6MP4GU
Cellulare 4G per UE, Asia, Giappone HMIYP6MP4GE
WiFi/Bluetooth con antenne HMIYP6MPWF
Memorizzazione
M.2 SSD 128 GB (Resistenza standard) HMIYP6M2128L
M.2 SSD 128 GB (Alta resistenza) HMIYP6M2128
M.2 SSD 256 GB (Alta resistenza) HMIYP6M2256
M.2 SSD 512 GB (Alta resistenza) HMIYP6M2512
SSD 128 GB (Alta resistenza) HMIYP6SSD128
SSD 256 GB (Alta resistenza) HMIYP6SSD256
SSD 512 GB (Alta resistenza) HMIYP6SSD512
HDD 1 TB HMIYP6HDD1T
Memoria
DIMM 4 GB HMIYP6DM4
DIMM 8 GB HMIYP6DM8
DIMM 16 GB HMIYP6DM16
Cavi
Prolunga cavo d'antenna WiFi/Bluetooth 3 m (2 pezzi) HMIYP6CBWF3M
Prolunga cavo d'antenna Cellulare 4G, 3 m (2 pezzi) HMIYP6CB4G3M
DP-DVI Cavo (5 m)*6 HMIYFPCBDPDV5M
Adattatore DP-DVI HMIYADDPDVI11
Cavo frontale USB XBTZGUSB
Adattatori
Adattatore per montaggio a libro (Advanced Box) (2 pezzi per montaggio laterale + 2 pezzi per montaggio superiore) HMIYP6ADBMA
Adattatore per montaggio a libro (Standard Box) (2 pezzi per montaggio laterale + 2 pezzi per montaggio superiore) HMIYP6ADBMS
Adattatore montaggio piatto/a parete (2 pezzi, per Advanced Box se il vano PCI/PCIe è collegato) HMIYP6ADFMA
Adattatore ritaglio del pannello per HMIDT752 (15" wide)*2 HMIZHAT7W1
Adattatore ritaglio del pannello per HMIDT952 (19" wide)*2 HMIZHAT8W1
Adattatore ritaglio del pannello per Harmony iPC S-Panel PC (10" wide)*2 HMIZPAT5W1
Adattatore ritaglio del pannello per Harmony iPC Modulare Pannello PC (12" wide)*2 HMIZPAT6W1
Adattatore ritaglio del pannello per Harmony iPC Modular/S-Panel PC (15" wide)*2 HMIZPAT7W1
Adattatore ritaglio del pannello per Harmony iPC Modular/S-Panel PC (19" wide)*2 HMIZPAT8W1
Adattatore ritaglio del pannello per Harmony iPC Modulare Pannello PC (22" wide)*2 HMIZPAT9W1
Lastre per schermo
Lastra antiriflesso per schermo 10" wide (q.tà 5 per conf.) HMIZCAG5W1
Lastra antiriflesso per schermo 12" wide (q.tà 5 per conf.) HMIZCAG6W1
Lastra antiriflesso per schermo 15" wide (q.tà 5 per conf.) HMIZCAG7W1
Lastra antiriflesso per schermo 19" wide (q.tà 5 per conf.) HMIZCAG8W1
Lastra antiriflesso per schermo 22" wide (q.tà 5 per conf.) HMIZCAG9W1
Lastra di protezione da 12" (q.tà 5 per conf.) HMIZG66
Lastra di protezione da 15" (q.tà 5 per conf.) MPCYK50SPSKIT
Altro
M.2 Kit di raffreddamento per Advanced Box*3 HMIYP6HSM2A
M.2 Kit di raffreddamento per Standard Box*4 HMIYP6HSM2S
Licenza Trellix HMIYP6LSMCA
USB di ripristino per Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC HMIYP6RUSW10
USB di ripristino per Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC HMIYP6RUSW1021
Morsetto serracavo USB Tipo A (q.tà 5 per conf.) HMIZCCLUSA
Morsetto serracavo USB Tipo C (q.tà 5 per conf.) HMIYP6CLUSC
Kit VENTOLA con filtro (q.tà 5 per conf.)*5 HMIYP6FAN

*1 Se si installa l’interfaccia opzionale 16DI/8DO sul prodotto, va tenuto presente che non è conforme alla certificazione UL.

*2 L'intervallo per lo spessore consentito del pannello varia a seconda dell'adattatore di ritaglio del pannello. Per informazioni, fare riferimento al manuale di istruzione dell'adattatore di ritaglio del pannello.

*3 Necessario se si installa la scheda M.2 SSD. Tuttavia non necessario se è stato installato anche il kit VENTOLA.

*4 Necessario se si installa la scheda M.2 SSD.

*5 Supportato solo da Advanced Box.

*6 Questo è un cavo passivo.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.