EIO0000004203.07

Accesorios

Los productos pueden cambiar o dejar de fabricarse sin previo aviso. Consulte nuestro sitio web para obtener la información más reciente.
www.se.com/docs

Nombre del producto Número del producto
Interfaces
RS-232C aislada x 2 HMIYP6MPR23P2
RS-232C x 4 HMIYP6MPR23P4
RS-422/485 aislada x 2 HMIYP6MPR42P2
Ethernet (GbE IEEE1588) HMIYP6MPETH
Audio (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT) HMIYP6MPAU
EtherCAT (Controlador) HMIYP6MPECAT
16DI/8DO*1 HMIYP6MPX16Y8
Celular 4G para EE.UU. HMIYP6MP4GU
Celular 4G para UE, Asia, Japón HMIYP6MP4GE
WiFi/Bluetooth con antenas HMIYP6MPWF
Almacenamiento
M.2 SSD 128 GB (Rendimiento estándar) HMIYP6M2128L
M.2 SSD 128 GB (Alto rendimiento) HMIYP6M2128
M.2 SSD 256 GB (Alto rendimiento) HMIYP6M2256
M.2 SSD 512 GB (Alto rendimiento) HMIYP6M2512
SSD 128 GB (Alto rendimiento) HMIYP6SSD128
SSD 256 GB (Alto rendimiento) HMIYP6SSD256
SSD 512 GB (Alto rendimiento) HMIYP6SSD512
HDD 1 TB HMIYP6HDD1T
Memoria
DIMM 4 GB HMIYP6DM4
DIMM 8 GB HMIYP6DM8
DIMM 16 GB HMIYP6DM16
Cables
Cable de antena extendido de WiFi/Bluetooth de 3 m (2 piezas) HMIYP6CBWF3M
Cable de antena extendido de Celular 4G de 3 m (2 piezas) HMIYP6CB4G3M
Cable DP-DVI (5 m)*6 HMIYFPCBDPDV5M
Adaptador DP-DVI HMIYADDPDVI11
Cable frontal USB XBTZGUSB
Adaptadores
Adaptador de montaje vertical (Advanced Box) (2 piezas para el montaje lateral + 2 piezas para el montaje superior) HMIYP6ADBMA
Adaptador de montaje vertical (Standard Box) (2 piezas para el montaje lateral + 2 piezas para el montaje superior) HMIYP6ADBMS
Adaptador de montaje en superficie plana/pared (2 piezas, para Advanced Box cuando la ranura PCI/PCIe está conectada) HMIYP6ADFMA
Adaptador del corte del panel para HMIDT752 (15" Ancho)*2 HMIZHAT7W1
Adaptador del corte del panel para HMIDT952 (19" Ancho)*2 HMIZHAT8W1
Adaptador del corte del panel para Harmony iPC S-Panel PC (10" Ancho)*2 HMIZPAT5W1
Adaptador del corte del panel para Harmony iPC Modular Panel PC (12" Ancho)*2 HMIZPAT6W1
Adaptador del corte del panel para Harmony iPC Modular/S-Panel PC (15" Ancho)*2 HMIZPAT7W1
Adaptador del corte del panel para Harmony iPC Modular/S-Panel PC (19" Ancho)*2 HMIZPAT8W1
Adaptador del corte del panel para Harmony iPC Modular Panel PC (22" Ancho)*2 HMIZPAT9W1
Láminas para la pantalla
Lámina antideslumbrante para pantalla de 10" Ancho (5 láminas por juego) HMIZCAG5W1
Lámina antideslumbrante para pantalla de 12" Ancho (5 láminas por juego) HMIZCAG6W1
Lámina antideslumbrante para pantalla de 15" Ancho (5 láminas por juego) HMIZCAG7W1
Lámina antideslumbrante para pantalla de 19" Ancho (5 láminas por juego) HMIZCAG8W1
Lámina antideslumbrante para pantalla de 22" Ancho (5 láminas por juego) HMIZCAG9W1
Lámina de protección para pantalla de 12" (5 láminas por juego) HMIZG66
Lámina de protección para pantalla de 15" (5 láminas por juego) MPCYK50SPSKIT
Otros
Kit de enfriamiento M.2 para Advanced Box*3 HMIYP6HSM2A
Kit de enfriamiento M.2 para Standard Box*4 HMIYP6HSM2S
Licencia de Trellix HMIYP6LSMCA
USB de recuperación para Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC HMIYP6RUSW10
USB de recuperación para Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC HMIYP6RUSW1021
Abrazadera del cable USB Tipo A (5 piezas por juego) HMIZCCLUSA
Abrazadera del cable USB Tipo C (5 piezas por juego) HMIYP6CLUSC
Kit de ventilador con filtro (5 piezas por juego)*5 HMIYP6FAN

*1 Cuando la interfaz opcional 16DI/8DO está instalada en el producto, no cumple con la certificación UL.

*2 El rango de grosor de panel permitido varía según el adaptador de corte del panel. Para más información, consulte el manual de instrucciones del adaptador de corte del panel.

*3 Se requiere cuando instala el M.2 SSD. Sin embargo, no es necesario cuando el kit del ventilador está instalado.

*4 Se requiere cuando instala el M.2 SSD.

*5 Admitido solamente por Advanced Box.

*6 Éste es un cable pasivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.