Applications de modernisation TeSys T
DANGER |
|---|
|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Retirer le démarreur de l’unité pour remplacer le relais de surcharge (fusion d’alliage/bimétallique). Voir Retrait de l’unité de contrôle.
Des borniers (OEKTTBML) doivent être utilisés pour des applications à deux vitesses qui nécessitent des passages multiples pour obtenir la gamme de réglage appropriée.
Retenir le câblage de charge en boucle entre le contrôleur TeSys T et le bornier avec des attache-fils ou l’équivalent lorsque des kits de bornes sont employés.
Sur les applications de 600 V, taille 1, ajouter une troisième attache-fil entre le disjoncteur et le contacteur près des cosses de ligne du contacteur. Se reporter aux directives d’utilisation 30072-013-29 pour obtenir des informations supplémentaires.
Utiliser seulement du fil de cuivre sur les bornes d’alimentation et de contrôle du dispositif. Les conducteurs doivent être sélectionnés pour les valeurs nominales de 60 °C (140 °F) ou 75 °C (167 °F), National Electric Code® / NEC® (Code national de l’électricité – É.-U.).
Les bornes à câble à pression conviennent aux câbles à simple conducteur de calibre 24 à 14 AWG, rigide ou toronné. Le calibre d’un câble à deux conducteurs est de 24 à 18 AWG. Les étiquettes de directives pour les bornes sont situées près du bornier ou sur la porte de la goulotte guide-fils.
DANGER