80459-641-01, Rév. 10

Raccordement direct par câble

Pour raccorder un câble directement au réseau au moyen d’un câble de réseau du CCMi:

  1. Déterminer quelle extrémité (mâle ou femelle) du réseau du CCMi doit être reliée à votre câble.

  2. Dénuder le câblage de communication de son isolation.

  3. Selon le réseau, utiliser les broches données dans Broches de connexion au réseau.

Broches de connexion au réseau

Terminaison des connexions sur place Femelle/mâle 5broches
Modbus et PROFIBUS DeviceNet et CANopen
Broche nº 1 Blindage Blindage
Broche nº 2 Non utilisée Rouge
Broche nº 3 Non utilisée Noir
Broche nº 4 Blanc Blanc
Broche nº 5 Bleu Bleu

Schéma de câblage typique pour Modbus à 2fils

Article pouvant être commandé
po (mm)

Numéro de pièce

Capuchon pour dérivateur ou extrémité mâle inutilisé

3463512-1

Capuchon pour dérivateur ou extrémité femelle inutilisé

3463512-3

Miniconnecteur mâle s’attachant sur place

5000129-287

Miniconnecteur mâle s’attachant sur place

5000129-292

Rallonge de câble principal de 510 (20)

5000129-76

Rallonge de câble principal de 635 (25)

5000129-78

Rallonge de câble principal de 760 (30)

5000129-79

Rallonge de câble principal de 890 (35)

5000129-80

Rallonge de câble de 10,7 (25)

5000129-81

REMARQUE: Le blindage doit être mis à la terre à une extrémité seulement.

Schéma de câblage typique pour DeviceNet et CANopen (câble 8A)

Article pouvant être commandé
po (mm)

Numéro de pièce

Miniconnecteur mâle s’attachant sur place

1A5000-34DN

Miniconnecteur mâle s’attachant sur place

1A5006-34DN

Rallonge de câble principal de 635 (25)

80420-919-01

Rallonge de câble principal de 760 (30)

80420-920-01

Rallonge de câble principal de 890 (35)

80420-921-01
REMARQUE: Le blindage doit être mis à la terre à une extrémité seulement.

Schéma de câblage typique pour PROFIBUS

Article pouvant être commandé
po (mm)

Numéro de pièce

Capuchon pour dérivateur ou extrémité mâle inutilisé 3463512-1
Capuchon pour dérivateur ou extrémité femelle inutilisé 3463512-3
Rallonge de câble principal de 510 (20) 5000129-76
Rallonge de câble principal de 635 (25) 5000129-78

Rallonge de câble principal de 760 (30)

5000129-79

Rallonge de câble principal de 890 (35)

5000129-80

Rallonge de câble de 10,7 (25) 5000129-81
REMARQUE: Le blindage de toutes les sections doit être mis à la terre.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?