将 LC1G205–245C 接触器和过载继电器装配到板上
按照以下步骤将 LC1G205–245C 接触器和过载继电器安装到板上:
-
在板上钻 6 个孔,尺寸如下。
-
LC1G205–245C - 最大孔直径:6 mm
注: 为便于安装,可从 www.se.com 网站下载钻孔模板 JYT1902701。 -
-
沿对角线在板的中部插入两个短螺钉 (A),并用 PZ2 螺丝刀以适当的扭矩拧紧螺钉。
-
将接触器和过载继电器置于短螺钉头上。
-
将两个长螺钉 (B) 沿对角线穿过接触器,再插入另两个螺钉以固定过载继电器,然后以适当的扭矩将它们拧紧。
|
接触器 |
过载继电器 |
G |
J1 |
J2 |
螺钉 |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G205-245C |
LR9G115-225C |
35 mm |
166 mm |
79.15 mm |
M5 |