在板上安装双接触器转换器
按照以下步骤,在板上安装带 LA9G970 机械联锁的双接触器转换器。
-
在板上钻 8 个孔,尺寸如下。
-
LC1G205-475C - 最大孔直径:6 mm
-
LC1G620C - 最大孔直径:9 mm
注: 为便于安装,可从 www.se.com 网站下载钻孔模板 JYT1902701。LC1G205-245C
LC1G300-475C
LC1G620C
G
35 mm
45 mm
70 mm
J
166 mm
187 mm
242 mm
X
92.7 mm
115 mm
160 mm
-
-
在接触器的要安装机械联锁的侧面,拆下塑料部件。
-
丢弃塑料部件。
-
将金属滑块插入每个接触器的孔中。
-
将每个接触器安装在板上。
-
有关 LC1G205-245C 接触器的安装说明,请参见 在板上安装 LC1G205-245C 接触器
-
有关 LC1G300-620C 接触器的安装说明,请参见 在板上安装 LC1G300-620C 接触器
-
-
根据接触器的额定值组装机械联锁。
-
在两个接触器之间的金属滑块上插入机械联锁。
-
以正确的扭矩拧紧两个螺钉,以锁定联锁。