在板上安装星三角接触器
按照以下步骤将星三角接触器安装到安装板上。
-
在板上钻 12 个孔,尺寸如下。
-
LC1G205-475C - 最大孔直径:6 mm
-
LC1G620C - 最大孔直径:9 mm
注: 为便于安装,可从 www.se.com 网站下载钻孔模板 JYT1902701。星三角启动器 - 包含三个尺寸相同的接触器:星三角启动器 - 包含 LC1G300-475C 线形和三角形接触器以及 LC1G205-245C 星形接触器。 星三角启动器 - 包含 LC1G620C 线形和三角形接触器以及 LC1G300-475C 星形接触器。接触器
G
J
X
LC1G205-245C
35 mm
166 mm
92,7 mm
LC1G300-475C
45 mm
187 mm
115 mm
LC1G620C
70 mm
242 mm
160 mm
-
-
在星形和三角形接触器的要安装机械联锁的侧面,拆下塑料部件。
-
丢弃塑料部件。
-
将金属滑块插入星形和三角形接触器的孔中。
-
将每个接触器安装在板上。请参阅相关说明:
-
有关 LC1G205-245C 接触器的安装说明,请参见 在板上安装 LC1G205-245C 接触器
-
有关 LC1G300-620C 接触器的安装说明,请参见 在板上安装 LC1G300-620C 接触器
-
-
根据接触器的尺寸,在相同尺寸的星形和三角形接触器之间组装 LA9G970 机械联锁。
注: 不需要调整不同尺寸的星形和三角形接触器之间的机械联锁 LA9G971 和 LA9G972。 -
在星形和三角形接触器之间的金属滑块上插入机械联锁。
-
以正确的扭矩拧紧两个螺钉,以锁定联锁。