使用转换连接套件的电源连接
概述
转换连接套件可用于 双接触器转换的电源连接。如果使用连接套件,则两个接触器必须配备理线模块或者不得配备理线模块。此连接只能在接触器下游进行。
转换连接套件由一个连接排组成。
下表列出了转换连接套件:
|
接触器 |
转换连接套件 |
|---|---|
|
LC1G205-245C |
LA9G3750 |
|
LC1G300-475C |
LA9G3751 |
|
LC1G620C |
LA9G3752 |
尺寸
|
商业型号 |
W0 |
W1 |
H0 |
D0 |
D1 |
|---|---|---|---|---|---|
|
LA9G3750 |
215.7 mm |
232.6 mm |
31.5 mm |
23.6 mm |
68.5 mm |
|
LA9G4750 |
286 mm |
303 mm |
31.5 mm |
23.6 mm |
68.5 mm |
|
LA9G3751 |
280 mm |
298 mm |
38 mm |
79 mm |
81 mm |
|
LA9G4751 |
370 mm |
388 mm |
38 mm |
79 mm |
81 mm |