尺寸
本节介绍 TeSys Control-Giga 接触器 和 TeSys Protect-Giga 电子过载继电器 的尺寸。尺寸以毫米和英寸为单位。
3 极 接触器
|
标签 |
LC1G205-245C |
LC1G300C |
LC1G410C |
LC1G475C |
LC1G620C |
|---|---|---|---|---|---|
|
a |
108 mm |
140 mm |
140 mm |
140 mm |
210 mm |
|
b |
193 mm |
225 mm |
225 mm |
225 mm |
284 mm |
|
c |
193 mm |
225 mm |
225 mm |
225 mm |
265 mm |
|
G |
35 mm |
45 mm |
45 mm |
45 mm |
70 mm |
|
J |
166 mm |
187 mm |
187 mm |
187 mm |
242 mm |
|
M |
164 mm |
197 mm |
197 mm |
197 mm |
244 mm |
|
H |
145 mm |
167 mm |
167 mm |
167 mm |
192 mm |
|
L |
70 mm |
82 mm |
83 mm |
84 mm |
107 mm |
|
P |
35 mm |
45 mm |
45 mm |
45 mm |
70 mm |
|
Q |
19 mm |
25 mm |
25 mm |
25 mm |
35.3 mm |
|
S |
18 mm |
30 mm |
30 mm |
30 mm |
48 mm |
|
Ø |
8.5 mm |
10.6 mm |
10.6 mm |
10.6 mm |
13 mm |
|
注: a’ = a + 20 mm,两侧带
2 个辅助触点模块。
|
|||||
间隔距离
|
标签 |
定义 |
值 |
|
X1 |
弧闪间隙距离,工作电压最高 1000 V。 |
40 mm |
|
X2 |
因金属机柜内的工作电压以及接触器相邻安装而异的最小电气间隙。 |
5 mm |
过载继电器
|
标签 |
LR9G115-225C |
LR9G500C |
LR9G630C |
|---|---|---|---|
|
a |
106 mm |
140 mm |
210 mm |
|
b |
109 mm |
116 mm |
149 mm |
|
c |
126 mm |
139 mm |
186 mm |
|
G1 |
70 mm |
119 mm |
186 mm |
|
G2 |
35 mm |
45 mm |
70 mm |
|
J |
80 mm |
68 mm |
86 mm |
|
M |
78 mm |
83 mm |
100 mm |
|
H |
52 mm |
47 mm |
47 mm |
|
L |
66 mm |
79 mm |
107 mm |
|
P |
35 mm |
45 mm |
70 mm |
|
Q |
18 mm |
25 mm |
35 mm |
|
S1 |
11.5 mm |
22.5 mm |
22.5 mm |
|
S2 |
17.5 mm |
30.5 mm |
50 mm |
|
Ø1 |
8.3 mm |
10.6 mm |
13 mm |
|
Ø2 |
9 mm |
10.6 mm |
13 mm |
|
Ø3 |
5.3 mm |
5.3 mm |
8.5 mm |