扩展器
概述
扩展器用在接触器上,用于:
-
增大接触器的极距,并将接触器极点与断路器极点对齐,或者
-
增大相间的间隙距离,或者
-
连接更大的接线柱或接线片。
扩展器使用接触器附带的螺钉固定在接触器上。
扩展器随附的螺钉用于将螺钉接线柱或接线片固定在扩展器上。
下表列出了与 接触器 一起使用的扩展器:
| 接触器 |
扩展器 |
|---|---|
|
LC1G205-245C |
LA9G3611 |
|
LC1G300-475C |
LA9G3612 |
尺寸
|
接触器 |
W |
H0 |
H1 |
D |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G205-245C |
108 mm |
44 mm |
54.5 mm |
69.5 mm |
|
LC1G300-475C |
170 mm |
61 mm |
73 mm |
84 mm |