使用星三角连接套件的电源连接
概述
星三角连接套件可用于三个接触器的电源连接。如果使用连接套件,则三个接触器必须配备理线模块或者不得配备理线模块。
星三角连接套件由三个连接排组成:
-
线三角连接排,用于连接额定值相同的线形和三角形接触器
-
星三角连接排,用于连接星形和三角形接触器。当星形和三角形接触器的额定值相同时,星三角连接排和线形和线三角连接排是相同的。
-
星形连接排,用于连接电机定子绕组。
下表列出了星三角连接套件:
|
接触器版本 |
线形和三角形接触器 |
星形接触器 |
星三角连接套件 |
|---|---|---|---|
|
带理线模块 |
LC1G205-245C |
LC1G205-245C |
LA9GQQ330 |
|
LC1G300-475C |
LC1G300-475C |
LA9GSS330 |
|
|
LC1G620C |
LC1G620C |
LA9GTT330 |
|
|
LC1G300-475C |
LC1G205-245C |
LA9GSQ331 |
|
|
LC1G620C |
LC1G620C |
LA9GTS331 |
|
|
不带理线模块 |
LC1G205-245C |
LC1G205-245C |
LA9GQQ330 |
|
LC1G300-475C |
LC1G300-475C |
LA9GSS330 |
|
|
LC1G620C |
LC1G620C |
LA9GTT330 |
|
|
LC1G300-475C |
LC1G205-245C |
LA9GSQ330 |
|
|
LC1G620C |
LC1G300-475C |
LA9GTS330 |
尺寸
|
商业型号 |
W0 |
H1 |
H2 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|
|
LA9GQQ330 |
364 mm |
31.5 mm |
31.5 mm |
23.6 mm |
68.5 mm |
|
LA9GSQ330 |
428 mm |
37 mm |
56.5 mm |
10 mm |
75 mm |
|
LA9GSS330 |
460 mm |
37 mm |
37 mm |
10 mm |
75 mm |
|
LA9GTS330 |
600 mm |
47.8 mm |
77.3 mm |
13.2 mm |
101 mm |
|
LA9GTT330 |
670 mm |
47.8 mm |
47.8 mm ( |
13.2 mm |
101 mm |
|
LA9GSQ331 |
460 mm |
37 mm |
56.5 mm |
10 mm |
75 mm |
|
LA9GTS331 |
600 mm |
47.8 mm |
97 mm |
13.2 mm |
101 mm |