DOCA0191ZH–05

连接接线柱

概述

接线柱可用于连接 接触器过载继电器 。这些连接由安装人员执行。接线柱可安装在 接触器过载继电器 的上游和下游。

尺寸

接触器

Giga 继电器

A

B

C

Ø

LC1G205-245C

LR9G115-225C

≤ 25 mm

≤ 10 mm

≤ 6 mm

9 mm

LC1G300-475C

LR9G500C

≤ 32 mm

≤ 15 mm

3 mm ≤...≤ 10 mm

10.6 mm

LC1G620C

LR9G630C

≤ 50 mm

≤ 15 mm

3 mm ≤...≤ 10 mm

13 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?