过载继电器技术特性
环境特性
警告 |
|---|
|
意外的设备运行
按照环境特性表中所述的条件,安装和操作过载继电器。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
|
环境特性 |
LR9G115-630C |
|
|---|---|---|
|
符合标准 |
|
|
|
产品证书 |
|
|
|
防护等级 |
符合 IEC 60529 和 VDE 0106 |
IP20,带 TeSys Giga 端子罩。 |
|
耐候性 |
依据 IACS E10 |
|
|
设备周围的环境空气温度(符合 IEC 60255-149) |
储存 |
-60 至 +80 °C |
|
工作正常 |
-25 至 +60 °C |
|
|
最大运行高度 |
不降容 |
3000 m (9850 ft) |
|
抗冲击性 1/2 正弦波 = 11 ms |
允许的加速度,符合 IEC 60068-2-27 |
15 gn –11 ms |
|
抗振性 |
允许的加速度,符合 IEC 60068-2-6 |
6 gn - 5 至 300 Hz |
过载继电器电气特性
|
电气特性 |
LR9G115-630C |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
额定绝缘电压 (Ui) |
符合 IEC 60947-4-1 |
1000 V |
|||
|
额定冲击耐受电压 (Uimp) |
符合 IEC 60947-4-1 |
8 kV |
|||
|
额定工作电流 (Ie) |
28-630 A |
||||
|
额定频率 |
50 - 60 Hz |
||||
|
工作频率限值(涉及降额) |
16 2/3 - 400 Hz 有关频率不为 50-60 Hz 的应用,请咨询您的技术支持团队。 |
||||
过载继电器触点电气特性
|
电气特性 |
LR9G115-630C |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
常规热电流 |
5 A |
|||||||
|
短路保护 |
通过 gG 或 BS 熔断器或通过断路器 GB2CD10 实现 |
6 A |
||||||
|
接触器 的最大密封功耗和突波功耗(触点 95-96 的偶尔操作循环) |
AC 电源 |
24-480 Vac |
||||||
|
密封 |
17 VA |
|||||||
|
突波 |
800 VA |
|||||||
|
DC 电源 |
24-250 Vdc |
|||||||
|
密封 |
10 W |
|||||||
|
突波 |
600 W |
|||||||
|
额定工作接触电源 |
AC 电源 AC-15 |
V |
24 |
48 |
120 |
240 |
380 |
480 |
500 |
|
A |
4 |
4 |
3 |
1.5 |
0.95 |
0.75 |
0.72 |
||
|
VA |
96 |
192 |
360 |
360 |
361 |
360 |
360 |
||
|
DC 电源 DC-13 |
V |
24 |
48 |
125 |
250 |
- |
- |
- |
|
|
A |
2 |
0.7 |
0.22 |
0.11 |
- |
- |
- |
||
|
W |
48 |
33.6 |
27.5 |
27.5 |
- |
- |
- |
||
|
最大工作电压 |
AC 类别 AC-15 |
V |
690 |
||||||
|
DC 类别 DC-13 |
V |
250 |
|||||||
警告