DOCA0191ZH–05

接触器 技术特性

接触器 在内部电路与输入/输出通道之间电气隔离。这些限值通过环境特性、极点特性以及下文所述的控制模块特性来描述。本设备符合下表所述的 CE 要求。

环境特性

警告
意外的设备运行
按照环境特性表中所述的条件,安装和操作 接触器
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

环境特性

LC1G205-245C

LC1G300-475C

LC1G620C

额定绝缘电压 (Ui)

1000 V

过电压类别

III

污染等级

3

电路的额定冲击耐受功率

8 kV

符合标准

  • IEC 60947-4-1
  • GB/T 14048.4
  • IEC 60721-3-3 3C3

产品证书

CB 认证、CCC、CCS、CE 标志

防护等级(符合 IEC 60529 和 VDE 0106)

IP20,带 TeSys Giga 端子罩。

耐候性

依据 IACS E10

Giga 接触器周围的环境空气温度

储存

-60 至 +80 °C

工作

-25 至 +60 °C

允许在 Uc 下工作

-40 至 +70 °C

最高工作海拔(无降额)

3000 m (9850 ft)

抗冲击性 1/2 正弦波 = 11 ms(符合 IEC 60068-2-27)

接触器 断开

10 gn

10 gn

8 gn

接触器 闭合

15 gn

抗振性 5-300 Hz(符合 IEC 60068-2-6)

接触器 断开

2 gn

接触器 闭合

4 gn

LC1G205-620C 极点特性

极点特性

LC1G205C

LC1G245C

LC1G300C

LC1G410C

LC1G475C

LC1G620C

额定工作电流 (le)(≤ 440 V)

AC-3,≤ 60 °C

205 A

245 A

300 A

410 A

475 A

620 A

AC-1,≤ 40 °C

305 A

330 A

440 A

550 A

700 A

1050 A

额定工作电压 (1) (Ue)

最高 1000 V (1)

   

额定频率 (f)

50 Hz

工作电流的频率限制

16 2/3 - 400 Hz

常规热电流 (Ith) ≤ 40 °C

305 A

330 A

440 A

550 A

700 A

1050 A

额定接通能力

I rms,符合 IEC 60947-4-1

接通电流:10 x I (AC-3),或 12 x I (AC-4)

接通电流:13 x I (AC-3e)

额定分断能力

I rms,符合 IEC 60947-4-1

接通和分断电流:8 x I (AC-3),或 10 x I (AC-4)

接通和分断电流:8.5 x I (AC-3e)

最大允许电流
(在 ≤ 40 °C 的温度下,前 60 分钟没有电流流过)

持续 10 秒

1500 A

1800 A

2650 A

3600 A

4000 A

5050 A

持续 30 秒

920 A

1000 A

1800 A

2400 A

2800 A

4400 A

持续 1 分钟

740 A

850 A

1300 A

1700 A

2200 A

3400 A

持续 3 分钟

500 A

560 A

900 A

1200 A

1500 A

2200 A

持续 10 分钟

400 A

440 A

750 A

1000 A

1200 A

1600 A

通过熔断器进行短路保护 U ≤ 440 V

适用于电机应用类型 aM- Ue ≤ 440V 的熔断器

200 A

250 A

400 A

500 A

500 A

630 A

适用于电机应用类型 aM- Ue ≤ 690V 的熔断器

1605 A

200 A

250 A

315A

400 A

500 A

适用于普通用途(类型 gL- Ue ≤ 690V)的熔断器

315 A

400 A

500 A

630 A

800 A

1250 A

lth 和 50 Hz 时每极的平均阻抗

0.17 mΏ

0.15 mΏ

0.144 mΏ

0.1 mΏ

0.08 mΏ

0.065 mΏ

(1) Ue = 1000 V 简单绝缘/ Ue = 690 V SELV

   

控制模块特性

接触器类型

LC1G205-245C

LC1G300C

LC1G410-475C

LC1G620C

额定控制电路电压 Uc (Ucmin-Ucmax)

  • 48-130 Vac/Vdc

  • 100-250 Vac/Vdc

  • 200-500 Vac/Vdc

控制电压 (≤ 60 °C)

工作

0.8 Ucmin-1.1 Ucmax

释放电流

≤ 0.45 Ucmin

20 °C 和 Uc 时的平均功耗

48-130 V 控制模块 (EHE)

突波

50/60 Hz 线圈电路

640 VA

778 VA

963 VA

990 VA

DC

445 W

695 W

760 W

850 W

密封

50/60 Hz 线圈电路

18.7 VA

17.6 VA

17.6 VA

21.6

DC

7.8 W

7.8 W

7.8 W

9.5 W

100-250 V 控制模块 (KUE)

突波

50/60 Hz 线圈电路

540 VA

698 VA

750 VA

798 VA

DC

380 W

645 W

690 W

710 W

密封

50/60 Hz 线圈电路

12.4 VA

15 VA

15.5 VA

16.9 VA

DC

7.8 W

9.1 W

9.3 W

9.5 W

200-500 V 控制模块 (LSE)

突波

50/60 Hz 线圈电路

295 W

531 W

533 W

672 W

DC

216 W

303 W

300 W

392 W

密封

50/60 Hz 线圈电路

13 W

16.1 W

15.4 W

18.4 W

DC

8 W

9 W

8.6 W

11 W

散热

5-6 W

6-7 W

6-7 W

6-7 W

运行时间

闭合“C”

40-70 ms

断开“O”

15-50 ms

Uc 时的机械耐久性(百万次操作循环)

8

8

8

5

环境温度 ≤ 60 °C 时的最大运行率(每小时操作循环数)

AC-1

300

300

300

300

AC-3

500

500

500

500

AC-4

150

150

60

60

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.