端子罩
概述
端子罩可安装在接触器以及过载继电器的电源端子的顶部和底部,以提供 IP20 级防护。一个端子罩由两个护盖组成:
-
前盖
-
后盖。
端子罩必须单独订购。下表提供了端子罩的商业型号。每个商业型号都包含两个相同的端子罩,用于安装在顶部和底部电源端子上:
|
接触器 |
过载继电器 |
端子罩 |
|
LC1G205-245C |
LR9G115-225C |
LA9G3701 |
|
LC1G300-475C |
LR9G500C |
LA9G3702 |
|
LC1G620C |
LR9G630C |
LA9G3703 |
兼容性
端子罩可以安装:
-
在接触器上
-
在过载继电器上
-
在顶部和底部电源连接件上,这些电源连接件与以下部件相连:
-
接线柱或接线片
-
连接排
-
外形尺寸
下表列出了端子罩的尺寸详细信息和其他技术特性:
|
接触器 |
W |
D |
H |
H0 |
H1 |
|
LC1G205-245C |
105.1 mm |
98.5 mm |
302 mm |
63.5 mm |
80.5 mm |
|
LC1G300-475C |
140 mm |
121.5 mm |
359 mm |
79.5 mm |
96.5 mm |
|
LC1G620C |
210.6 mm |
163.5 mm |
422.3 mm |
81.75 mm |
115 mm |