接触器 附件技术特性
辅助触点电气特性
|
辅助触点电气特性 |
LAG8N11 / LAG8N20 / LAG8N11P / LAG8N20P |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
常规热电流 |
10 A |
|||||||
|
短路保护 |
通过 gG 或 BS 熔断器或通过断路器 GB2CD16 实现 |
10 A |
||||||
|
接触器的最大密封功耗和突波功耗(触点 95-96 的偶尔操作循环) |
AC 电源 |
24-600 Vac |
||||||
|
密封 |
17 VA |
|||||||
|
突波 |
800 VA |
|||||||
|
DC 电源 |
24-500 Vdc |
|||||||
|
密封 |
10 W |
|||||||
|
突波 |
600 W |
|||||||
类别 AC-15
|
操作次数 |
V |
24 |
48 |
115 |
230 |
400 |
500 |
|
100 万次 |
VA |
60 |
120 |
280 |
560 |
800 |
500 |
|
200 万次 |
VA |
24 |
48 |
115 |
230 |
400 |
250 |
|
300 万次 |
VA |
16 |
32 |
80 |
160 |
280 |
150 |
类别 DC-13
|
操作次数 |
V |
24 |
48 |
125 |
250 |
440 |
|
100 万次 |
W |
36 |
72 |
54 |
54 |
55 |
|
200 万次 |
W |
24 |
48 |
38 |
38 |
39 |
|
300 万次 |
W |
16 |
24 |
31 |
31 |
32 |