在板上安装 LC1G300-620C 接触器
-
在板上钻 4 个孔,尺寸如下。
-
LC1G300-475C - 最大孔直径:6 mm。
-
LC1G620C - 最大孔直径:9 mm。
-
-
沿对角线在板上插入两个短螺钉 (A)。
-
LC1G300-475C - 面板与螺钉头平面之间的距离应介于 6 至 14 mm 之间。
-
LC1G620C - 面板与螺钉头平面之间的距离应介于 16 至 24 mm 之间。
-
-
将 接触器 置于螺钉头上。
-
使用 PZ2 螺丝刀以适当的扭矩拧紧两个螺钉。
-
将两个长螺钉 (B) 沿对角线穿过 接触器 ,并以适当的扭矩拧紧。
| 接触器 |
G |
J |
螺钉 |
|---|---|---|---|
| LC1G300-475C |
45 mm |
187 mm |
M5 |
|
LC1G620C |
70 mm |
242 mm |
M8 |