L 形侧部端子加长连接片
概述
L 形侧部端子加长连接片用于扩展 3 极接触器的连接可能性。
端子加长连接片使用接触器附带的螺钉固定在接触器上。
端子加长连接片随附的螺钉用于将螺钉接线柱或接线片固定在端子加长连接片上。
下表列出了 L 形侧部端子加长连接片:
接触器 |
L 形侧部端子加长连接片 |
---|---|
LC1G205-245C |
LA9G3661 |
LC1G300-475C |
LA9G3662 |
LC1G620C |
LA9G3663 |
尺寸
接触器 |
W |
H |
D0 |
D1 |
D2 |
---|---|---|---|---|---|
LC1G205-245C |
88 mm |
22.5 mm |
17.5 mm |
29.5 mm |
55.5 mm |
LC1G300-475C |
120 mm |
26.5 mm |
17 mm |
31 mm |
63 mm |
LC1G620C |
188 mm |
34 mm |
42 mm |
60 mm |
96 mm |