相间隔板
危险 |
|---|
|
不同极性之间的弧闪危害
如果电网电压大于或等于
690 Vac,则必须安装相间隔板。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
概述
相间隔板安装在接触器或过载继电器的电源端子之间,以在相间提供 1000 Vac 绝缘。它们可安装在接触器或过载继电器的上游或下游侧:
-
LA9G3801:用于 3 极接触器和过载继电器的 4 个相间隔板。
相间隔板兼容电源连接附件,大尺寸扩展器除外。相间隔板 LA9G3803 随附有大尺寸扩展器,请参见 大尺寸扩展器。
外形尺寸
下表列出了相间隔板的尺寸详细信息和其他技术特性:
| 接触器 |
W0 |
H0 |
D0 |
D1 |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G205-245C |
35 mm |
110 mm |
0 mm |
116.2 mm |
|
LC1G300-475C |
35 mm |
110 mm |
32 mm |
113 mm |
|
LC1G620C |
35 mm |
110 mm |
32 mm |
113 mm |
危险