根据 IEC 使用类别的电机额定值
下表列出了与 3 极接触器兼容的电机额定值,适用于 AC-3、AC-3e 和 AC-4 使用类别。
|
3P 接触器 |
类别 |
230 Vac |
400 Vac |
415 Vac |
440 Vac |
500 Vac |
690 Vac |
1000 Vac |
|
LC1G205●●●C |
AC-3 |
63 kW |
110 kW |
110 kW |
110 kW |
129 kW |
129 kW |
100 kW |
|
AC-3e |
63 kW |
110 kW |
110 kW |
110 kW |
129 kW |
129 kW |
100 kW |
|
|
AC-4 |
55 kW |
90 kW |
90 kW |
100 kW |
110 kW |
110 kW |
75 kW |
|
|
LC1G245●●●C |
AC-3 |
75 kW |
132 kW |
132 kW |
132 kW |
160 kW |
160 kW |
147 kW |
|
AC-3e |
75 kW |
132 kW |
132 kW |
132 kW |
160 kW |
160 kW |
147 kW |
|
|
AC-4 |
55 kW |
110 kW |
110 kW |
129 kW |
132 kW |
132 kW |
110 kW |
|
|
LC1G300●●●C |
AC-3 |
100 kW |
160 kW |
180 kW |
195 kW |
200 kW |
220 kW |
160 kW |
|
AC-3e |
100 kW |
160 kW |
180 kW |
185 kW |
200 kW |
220 kW |
160 kW |
|
|
AC-4 |
90 kW |
160 kW |
160 kW |
185 kW |
200 kW |
220 kW |
185 kW |
|
|
LC1G410●●●C |
AC-3 |
110 kW |
220 kW |
220 kW |
250 kW |
250 kW |
280 kW |
185 kW |
|
AC-3e |
110 kW |
220 kW |
220 kW |
250 kW |
250 kW |
280 kW |
185 kW |
|
|
AC-4 |
110 kW |
200 kW |
200 kW |
220 kW |
250 kW |
315 kW |
220 kW |
|
|
LC1G475●●●C |
AC-3 |
147 kW |
265 kW |
280 kW |
280 kW |
355 kW |
335 kW |
335kW |
|
AC-3e |
147 kW |
265 kW |
265 kW |
280 kW |
315 kW |
335 kW |
335kW |
|
|
AC-4 |
150 kW |
250 kW |
250 kW |
295 kW |
295 kW |
355 kW |
280 kW |
|
|
LC1G620●●●C |
AC-3 |
200 kW |
335 kW |
375 kW |
400 kW |
400 kW |
450 kW |
450 kW |
|
AC-3e |
180 kW |
335 kW |
335 kW |
355 kW |
400 kW |
450 kW |
450 kW |
|
|
AC-4 |
180 kW |
315 kW |
335 kW |
355 kW |
375 kW |
450 kW |
355 kW |