TeSys Giga 电子过载继电器安装板安装
-
在板上钻 4 个孔,尺寸如下。
-
LR9G115-500C - 最大孔直径:6 mm
-
LR9G630C - 最大孔直径:9 mm
-
-
使用两个短螺钉固定过载继电器的顶部,并用 PZ2 螺丝刀以适当的扭矩拧紧螺钉。
注: 对于短螺钉,应将螺丝刀插入电源端子孔,以拧紧螺钉。 -
将相间隔板适配器从顶部安装在 过载继电器 上。
-
向内推适配器,听到咔哒声,即表示其已锁定。
|
Giga 继电器 |
G1 |
G2 |
J |
螺钉 |
|---|---|---|---|---|
|
LR9G115-225C |
70 mm |
35 mm |
80.10 mm |
M5 |
|
LR9G500C |
119 mm |
45 mm |
68.25 mm |
M5 |
|
LR9G630C |
186 mm |
70 mm |
96.10 mm) |
M8 |