概述
TeSys Control-Giga 接触器 是用于 AC/DC 电机应用和 AC/DC 负载应用的大功率接触器(最高 620 A (AC-3) 或 1050 A (AC-1))。它们可以使用高达 1000 Vac 的电源电压以及高达 460 Vdc 的电源电压。
它们有 3 个主极,与配套的 Schneider Electric 断路器具有相同的宽度和极距。
它们可由交流或直流控制电压供电,并内置有浪涌抑制器。它们所适用的控制电压范围较大。如果由直流控制电压供电,则无极性要求。
其中的接触磨损诊断或控制电压诊断作为嵌入诊断功能存在。它们随附有一个辅助触点模块,此模块由两个带 螺钉端子的辅助触点 (1NO + 1NC) 组成。辅助 NC 触点反映主极的状态,辅助 NO 触点机械地连接到 NC 辅助触点。
标准控制模块通过 A1-A2 端子控制接触器。它们可以在 48-130、100-250 或 200-500 Vac/Vdc 的控制电压范围下工作。A1-A2 端子可拆卸,并采用螺钉连接技术。