散热
本节介绍接触器和控制模块以及热过载继电器的散热特性。
接触器 的主电源线
|
接触器 |
AC-1 负载下最大电流时每极的功耗 |
AC-3/AC-3e 负载下最大电流时每极的功耗 |
|---|---|---|
|
LC1G205C |
20 W |
6 W |
|
LC1G245C |
20 W |
8 W |
|
LC1G300C |
30 W |
16 W |
|
LC1G410C |
30 W |
16 W |
|
LC1G475C |
40 W |
20 W |
|
LC1G620C |
70 W |
26 W |
接触器 扩展模块
|
接触器 |
控制模块的散热 |
|---|---|
|
LC1G205-245C |
5-6 W |
|
LC1G300C |
6-7 W |
|
LC1G410-475C |
6-7 W |
|
LC1G620C |
6-7 W |
过载继电器
|
过载继电器 |
Ir 最大值时的最大散热 |
|---|---|
|
LR9G115C |
1 W |
|
LR9G225C |
3 W |
|
LR9G500C |
5 W |
|
LR9G630C |
8 W |